Nämä piirikortin korokkeet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne on helppo asentaa ruuvaamalla. Nämä kuusikulmaiset messinkiset tuet sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, eivätkä ne vaadi aluslevyä
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | Kierteen pituus | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2313 € - 0,8826 € | 28359 Varastossa |
Messinki
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,6898 € - 1,3558 € | 4216 Varastossa |
Messinki
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,1803 € - 2,0868 € | 8050 Varastossa |
Messinki
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,2163 € - 0,828 € | 11900 Varastossa |
Messinki
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,4079 € - 1,3915 € | 22194 Varastossa |
Messinki
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3285 € - 0,5339 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Messinki
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,3097 € - 0,5037 € | 21280 Varastossa |
Teräs
|
|
|
|
||
0,334 € - 1,1385 € | 14046 Varastossa |
Teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,4572 € - 1,5611 € | 9289 Varastossa |
Messinki
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2751 € - 0,4452 € | 1900 Varastossa |
Teräs
|
|
|
|
||
0,4918 € - 0,6579 € | 14613 Varastossa |
Teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,8746 € - 1,0846 € | 6747 Varastossa |
Teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,2834 € - 0,966 € | 8910 Varastossa |
Teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1998 € - 0,3655 € | 24740 Varastossa |
Teräs
|
|
|
|
||
0,2857 € - 0,4652 € | 1840 Varastossa |
Teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2751 € - 0,5024 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Messinki
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,2764 € - 1,0579 € | 1300 Varastossa |
Messinki
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,5079 € - 1,7308 € | 830 Varastossa |
Messinki
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,5153 € - 3,3363 € | 384 Varastossa |
Messinki
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa