Valikko Haku

Piirikortin korokkeet - kuusikulmainen/ei pyöristetty

Varastossa

Nämä piirikortin korokkeet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne on helppo asentaa ruuvaamalla. Nämä kuusikulmaiset messinkiset tuet sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, eivätkä ne vaadi aluslevyä

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
319 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Kierteen pituus Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,2738 € - 0,5011 € 6370 Varastossa
Messinki
6.0 mm
M2.5
11.0 mm
0,8738 € - 1,2267 € 68 Varastossa
Ruostumaton teräs
6.0 mm
M2
20.0 mm
1,0142 € - 1,6482 € 408 Varastossa
Ruostumaton teräs
8.0 mm
M5
10.0 mm
0,7187 € - 1,0952 € 349 Varastossa
Ruostumaton teräs
6.0 mm
M2
8.0 mm
0,4353 € - 0,9611 € 46 Varastossa
Messinki
6.0 mm
M2
25.0 mm
0,7403 € - 1,4488 € 2077 Varastossa
Teräs
12.0 mm
M6
10.0 mm
0,2354 € - 0,4299 € 20511 Varastossa
Messinki
6.0 mm
M2
10.0 mm
1,2348 € - 2,0071 € 832 Varastossa
Ruostumaton teräs
8.0 mm
M5
18.0 mm
1,1134 € - 1,7279 € 1205 Varastossa
Ruostumaton teräs
8.0 mm
M5
12.0 mm
0,841 € - 1,1719 € 40 Varastossa
Ruostumaton teräs
6.0 mm
M2
15.0 mm
0,2847 € - 0,5175 € 108 Varastossa
Messinki
6.0 mm
M2
15.0 mm
0,3368 € - 0,5476 € 10465 Varastossa
Messinki
12.0 mm
#4-40
5.0 mm
0,7798 € - 1,1828 € 2648 Varastossa
Ruostumaton teräs
6.0 mm
M2.5
8.0 mm
0,5093 € - 1,1213 € 40 Varastossa
Messinki
6.0 mm
M2
30.0 mm
0,8321 € - 1,1816 € 265 Varastossa
Ruostumaton teräs
8.0 mm
M3
20.0 mm
1,8345 € - 2,437 € 105 Varastossa
Ruostumaton teräs
12.0 mm
M6
18.0 mm
0,7502 € - 1,4649 € 200 Varastossa
Messinki
10.0 mm
M3
35.0 mm
1,7113 € - 3,7787 € 100 Varastossa
Messinki
10.0 mm
M5
45.0 mm
0,7908 € - 1,5551 € 4500 Varastossa
Teräs
10.0 mm
M3
50.0 mm
1,3964 € - 3,0667 € 15925 Varastossa
Teräs
10.0 mm
M5
55.0 mm
  • / 16
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10097175

Hinta-alue
0,5011 € - 0,2738 €

Varastotasot
6370 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 20.0 mm

10226988

Hinta-alue
1,2267 € - 0,8738 €

Varastotasot
68 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 10.0 mm

10227466

Hinta-alue
1,6482 € - 1,0142 €

Varastotasot
408 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 8.0 mm

10226902

Hinta-alue
1,0952 € - 0,7187 €

Varastotasot
349 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 25.0 mm

10226995

Hinta-alue
0,9611 € - 0,4353 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 10.0 mm

10227732

Hinta-alue
1,4488 € - 0,7403 €

Varastotasot
2077 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 10.0 mm

10226919

Hinta-alue
0,4299 € - 0,2354 €

Varastotasot
20511 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 18.0 mm

10227534

Hinta-alue
2,0071 € - 1,2348 €

Varastotasot
832 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 12.0 mm

10227480

Hinta-alue
1,7279 € - 1,1134 €

Varastotasot
1205 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 15.0 mm

10226957

Hinta-alue
1,1719 € - 0,841 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 15.0 mm

10226940

Hinta-alue
0,5175 € - 0,2847 €

Varastotasot
108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2
Sub-D -teline Kuusikulmainen 5.0 mm 4NC-4NC 5.0 mm

10228258

Hinta-alue
0,5476 € - 0,3368 €

Varastotasot
10465 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4-40
  • Avainväli
    5.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10227022

Hinta-alue
1,1828 € - 0,7798 €

Varastotasot
2648 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 30.0 mm

10227008

Hinta-alue
1,1213 € - 0,5093 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 20.0 mm

10227206

Hinta-alue
1,1816 € - 0,8321 €

Varastotasot
265 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 18.0 mm

10227800

Hinta-alue
2,437 € - 1,8345 €

Varastotasot
105 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 35.0 mm

10097786

Hinta-alue
1,4649 € - 0,7502 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 45.0 mm

10227640

Hinta-alue
3,7787 € - 1,7113 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 50.0 mm

10227275

Hinta-alue
1,5551 € - 0,7908 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 55.0 mm

10227671

Hinta-alue
3,0667 € - 1,3964 €

Varastotasot
15925 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5