Valikko Haku

Piirikortin korokkeet - kuusikulmainen/ei pyöristetty

Varastossa

Nämä piirikortin korokkeet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne on helppo asentaa ruuvaamalla. Nämä kuusikulmaiset messinkiset tuet sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, eivätkä ne vaadi aluslevyä

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
319 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Kierteen pituus Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,2505 € - 0,2724 € 500 Varastossa
Teräs
6.0 mm
M3
8.0 mm
0,3682 € - 0,5996 € 17250 Varastossa
Teräs
10.0 mm
M3
35.0 mm
2,1001 € - 2,778 € 414 Varastossa
Ruostumaton teräs
12.0 mm
M6
25.0 mm
1,5607 € - 3,4501 € 325 Varastossa
Teräs
10.0 mm
M4
80.0 mm
1,9406 € - 3,3097 € 366 Varastossa
Ruostumaton teräs
10.0 mm
M5
40.0 mm
1,5419 € - 2,1666 € 17098 Varastossa
Ruostumaton teräs
12.0 mm
M6
12.0 mm
1,1099 € - 2,4324 € 945 Varastossa
Teräs
12.0 mm
M6
35.0 mm
0,6147 € - 1,2061 € 14865 Varastossa
Teräs
10.0 mm
M3
40.0 mm
1,6615 € - 3,6287 € 578 Varastossa
Messinki
10.0 mm
M5
50.0 mm
1,1936 € - 2,047 € 1457 Varastossa
Ruostumaton teräs
10.0 mm
M4
25.0 mm
1,2414 € - 2,1267 € 88 Varastossa
Ruostumaton teräs
10.0 mm
M3
50.0 mm
0,275 € - 0,2985 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
7.0 mm
M3
12.0 mm
0,2562 € - 0,2778 € 300 Varastossa
Teräs
6.0 mm
M3
12.0 mm
0,2681 € - 0,2916 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
5.0 mm
M2.5
20.0 mm
0,3829 € - 0,4161 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
8.0 mm
M4
12.0 mm
0,2488 € - 0,2695 € 1400 Varastossa
Teräs
5.0 mm
M2.5
10.0 mm
0,3479 € - 0,3789 € Kysy toimitusaikaa täältä
Messinki
6.0 mm
M3
8.0 mm
0,3768 € - 0,4103 € 496 Varastossa
Teräs
8.0 mm
M4
10.0 mm
0,2764 € - 0,2994 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
5.0 mm
M3
20.0 mm
0,3574 € - 0,387 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
8.0 mm
M4
8.0 mm
  • / 16
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 8.0 mm

10337561

Hinta-alue
0,2724 € - 0,2505 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 35.0 mm

10097779

Hinta-alue
0,5996 € - 0,3682 €

Varastotasot
17250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 25.0 mm

10227848

Hinta-alue
2,778 € - 2,1001 €

Varastotasot
414 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 80.0 mm

10227442

Hinta-alue
3,4501 € - 1,5607 €

Varastotasot
325 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 40.0 mm

10227633

Hinta-alue
3,3097 € - 1,9406 €

Varastotasot
366 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 12.0 mm

10227763

Hinta-alue
2,1666 € - 1,5419 €

Varastotasot
17098 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 35.0 mm

10227879

Hinta-alue
2,4324 € - 1,1099 €

Varastotasot
945 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 40.0 mm

10227237

Hinta-alue
1,2061 € - 0,6147 €

Varastotasot
14865 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 50.0 mm

10227657

Hinta-alue
3,6287 € - 1,6615 €

Varastotasot
578 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 25.0 mm

10227367

Hinta-alue
2,047 € - 1,1936 €

Varastotasot
1457 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 50.0 mm

10227282

Hinta-alue
2,1267 € - 1,2414 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 12.0 mm

10337592

Hinta-alue
0,2985 € - 0,275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 12.0 mm

10634608

Hinta-alue
0,2778 € - 0,2562 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10337547

Hinta-alue
0,2916 € - 0,2681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 12.0 mm

10337615

Hinta-alue
0,4161 € - 0,3829 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10337530

Hinta-alue
0,2695 € - 0,2488 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 8.0 mm

10636619

Hinta-alue
0,3789 € - 0,3479 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 10.0 mm

10337608

Hinta-alue
0,4103 € - 0,3768 €

Varastotasot
496 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 20.0 mm

10629642

Hinta-alue
0,2994 € - 0,2764 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 8.0 mm

10579725

Hinta-alue
0,387 € - 0,3574 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4