Valikko Haku

Piirikortin korokkeet - kuusikulmainen/ei pyöristetty

Varastossa

Nämä piirikortin korokkeet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne on helppo asentaa ruuvaamalla. Nämä kuusikulmaiset messinkiset tuet sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, eivätkä ne vaadi aluslevyä

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
319 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Kierteen pituus Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,7855 € - 1,5419 € 6500 Varastossa
Messinki
10.0 mm
M3
40.0 mm
1,6615 € - 3,6287 € 578 Varastossa
Messinki
10.0 mm
M5
50.0 mm
2,9907 € - 4,506 € 1023 Varastossa
Ruostumaton teräs
10.0 mm
M5
70.0 mm
2,1001 € - 2,778 € 414 Varastossa
Ruostumaton teräs
12.0 mm
M6
25.0 mm
1,1883 € - 2,6149 € 14728 Varastossa
Teräs
10.0 mm
M5
45.0 mm
1,2414 € - 2,1267 € 88 Varastossa
Ruostumaton teräs
10.0 mm
M3
50.0 mm
0,6147 € - 1,2061 € 14865 Varastossa
Teräs
10.0 mm
M3
40.0 mm
1,1099 € - 2,4324 € 945 Varastossa
Teräs
12.0 mm
M6
35.0 mm
1,5419 € - 2,1666 € 17098 Varastossa
Ruostumaton teräs
12.0 mm
M6
12.0 mm
2,2862 € - 3,9079 € 425 Varastossa
Ruostumaton teräs
10.0 mm
M5
50.0 mm
0,6667 € - 1,3047 € 4375 Varastossa
Messinki
10.0 mm
M3
55.0 mm
1,5607 € - 3,4501 € 325 Varastossa
Teräs
10.0 mm
M4
80.0 mm
1,0596 € - 1,8756 € 106 Varastossa
Messinki
10.0 mm
M3
60.0 mm
1,3824 € - 3,0306 € 7050 Varastossa
Teräs
10.0 mm
M5
60.0 mm
1,4754 € - 2,5255 € 50 Varastossa
Ruostumaton teräs
10.0 mm
M4
40.0 mm
0,82 € - 1,6155 € 2120 Varastossa
Teräs
10.0 mm
M3
60.0 mm
1,6615 € - 2,3527 € 1350 Varastossa
Ruostumaton teräs
12.0 mm
M6
15.0 mm
1,2893 € - 2,1932 € 100 Varastossa
Ruostumaton teräs
10.0 mm
M4
30.0 mm
2,5122 € - 4,2801 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
10.0 mm
M5
60.0 mm
0,8885 € - 1,354 € 171 Varastossa
Ruostumaton teräs
6.0 mm
M2.5
18.0 mm
  • / 16
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 40.0 mm

10097823

Hinta-alue
1,5419 € - 0,7855 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 50.0 mm

10227657

Hinta-alue
3,6287 € - 1,6615 €

Varastotasot
578 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 70.0 mm

10227725

Hinta-alue
4,506 € - 2,9907 €

Varastotasot
1023 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 25.0 mm

10227848

Hinta-alue
2,778 € - 2,1001 €

Varastotasot
414 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 45.0 mm

10098240

Hinta-alue
2,6149 € - 1,1883 €

Varastotasot
14728 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 50.0 mm

10227282

Hinta-alue
2,1267 € - 1,2414 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 40.0 mm

10227237

Hinta-alue
1,2061 € - 0,6147 €

Varastotasot
14865 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 35.0 mm

10227879

Hinta-alue
2,4324 € - 1,1099 €

Varastotasot
945 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 12.0 mm

10227763

Hinta-alue
2,1666 € - 1,5419 €

Varastotasot
17098 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 50.0 mm

10227664

Hinta-alue
3,9079 € - 2,2862 €

Varastotasot
425 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 55.0 mm

10227299

Hinta-alue
1,3047 € - 0,6667 €

Varastotasot
4375 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 80.0 mm

10227442

Hinta-alue
3,4501 € - 1,5607 €

Varastotasot
325 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 60.0 mm

10227312

Hinta-alue
1,8756 € - 1,0596 €

Varastotasot
106 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 60.0 mm

10227695

Hinta-alue
3,0306 € - 1,3824 €

Varastotasot
7050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 40.0 mm

10227381

Hinta-alue
2,5255 € - 1,4754 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 60.0 mm

10227305

Hinta-alue
1,6155 € - 0,82 €

Varastotasot
2120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 15.0 mm

10227787

Hinta-alue
2,3527 € - 1,6615 €

Varastotasot
1350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 30.0 mm

10227374

Hinta-alue
2,1932 € - 1,2893 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 60.0 mm

10227701

Hinta-alue
4,2801 € - 2,5122 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10227060

Hinta-alue
1,354 € - 0,8885 €

Varastotasot
171 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5