Valikko Haku

Piirikortin korokkeet - kuusikulmainen/ei pyöristetty

Varastossa

Nämä piirikortin korokkeet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne on helppo asentaa ruuvaamalla. Nämä kuusikulmaiset messinkiset tuet sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, eivätkä ne vaadi aluslevyä

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
319 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Kierteen pituus Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
1,6482 € - 3,1236 € 760 Varastossa
Teräs
12.0 mm
M6
70.0 mm
0,9158 € - 1,6216 € 9 Varastossa
Messinki
10.0 mm
M3
50.0 mm
3,9293 € - 6,0651 € 160 Varastossa
Teräs
14.0 mm
M8
25.0 mm
4,2136 € - 5,2371 € 50 Varastossa
Ruostumaton teräs
12.0 mm
M6
70.0 mm
0,9916 € - 1,8874 € 1950 Varastossa
Ruostumaton teräs
10.0 mm
M3
30.0 mm
1,914 € - 3,6287 € 3595 Varastossa
Teräs
12.0 mm
M6
90.0 mm
0,7895 € - 1,3956 € 3453 Varastossa
Teräs
12.0 mm
M6
15.0 mm
1,821 € - 3,4825 € 355 Varastossa
Teräs
12.0 mm
M6
80.0 mm
0,9304 € - 1,7811 € 761 Varastossa
Ruostumaton teräs
10.0 mm
M3
25.0 mm
0,2992 € - 0,3066 € Kysy toimitusaikaa täältä
PA
M2
12.0 mm
3,8471 € - 5,9419 € 150 Varastossa
Teräs
14.0 mm
M8
15.0 mm
0,1985 € - 0,3628 € 1400 Varastossa
Teräs
8.0 mm
#4-40
5.0 mm
1,0779 € - 1,1009 € 171 Varastossa
PA
M2
8.0 mm
1,8077 € - 3,4294 € 50 Varastossa
Messinki
10.0 mm
M5
60.0 mm
0,8639 € - 1,5197 € 727 Varastossa
Teräs
12.0 mm
M6
18.0 mm
1,171 € - 2,5654 € 1620 Varastossa
Teräs
12.0 mm
M6
40.0 mm
2,5654 € - 4,3997 € 4 Varastossa
Ruostumaton teräs
12.0 mm
M6
35.0 mm
4,2852 € - 6,599 € 730 Varastossa
Teräs
14.0 mm
M8
30.0 mm
5,1751 € - 7,311 € 150 Varastossa
Teräs
14.0 mm
M8
60.0 mm
0,7643 € - 1,4887 € 5566 Varastossa
Teräs
12.0 mm
M6
12.0 mm
  • / 16
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 70.0 mm

10227954

Hinta-alue
3,1236 € - 1,6482 €

Varastotasot
760 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 50.0 mm

10227268

Hinta-alue
1,6216 € - 0,9158 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 25.0 mm

10228043

Hinta-alue
6,0651 € - 3,9293 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M8
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 70.0 mm

10227961

Hinta-alue
5,2371 € - 4,2136 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 30.0 mm

10227220

Hinta-alue
1,8874 € - 0,9916 €

Varastotasot
1950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 90.0 mm

10227992

Hinta-alue
3,6287 € - 1,914 €

Varastotasot
3595 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 15.0 mm

10227770

Hinta-alue
1,3956 € - 0,7895 €

Varastotasot
3453 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 80.0 mm

10227978

Hinta-alue
3,4825 € - 1,821 €

Varastotasot
355 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 25.0 mm

10227213

Hinta-alue
1,7811 € - 0,9304 €

Varastotasot
761 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2 12.0 mm

10638569

Hinta-alue
0,3066 € - 0,2992 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Ruskea
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6 + 25 % lasitäytteinen
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 15.0 mm

10228012

Hinta-alue
5,9419 € - 3,8471 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M8
Sub-D -teline Kuusikulmainen 5.0 mm 4NC-M3 5.0 mm

10228166

Hinta-alue
0,3628 € - 0,1985 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4-40
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2 8.0 mm

10313763

Hinta-alue
1,1009 € - 1,0779 €

Varastotasot
171 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Ruskea
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6 + 25 % lasitäytteinen
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 60.0 mm

10227688

Hinta-alue
3,4294 € - 1,8077 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 18.0 mm

10227794

Hinta-alue
1,5197 € - 0,8639 €

Varastotasot
727 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 40.0 mm

10227893

Hinta-alue
2,5654 € - 1,171 €

Varastotasot
1620 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 35.0 mm

10227886

Hinta-alue
4,3997 € - 2,5654 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 30.0 mm

10228050

Hinta-alue
6,599 € - 4,2852 €

Varastotasot
730 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M8
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 60.0 mm

10228081

Hinta-alue
7,311 € - 5,1751 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M8
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 12.0 mm

10227756

Hinta-alue
1,4887 € - 0,7643 €

Varastotasot
5566 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6