Valikko Haku

Piirikortin korokkeet - kuusikulmainen/ei pyöristetty

Varastossa

Nämä piirikortin korokkeet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne on helppo asentaa ruuvaamalla. Nämä kuusikulmaiset messinkiset tuet sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, eivätkä ne vaadi aluslevyä

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
319 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Kierteen pituus Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
4,6655 € - 5,8087 € 77 Varastossa
Ruostumaton teräs
12.0 mm
M6
80.0 mm
1,3964 € - 3,0667 € 550 Varastossa
Teräs
10.0 mm
M4
65.0 mm
2,3394 € - 4,0009 € 400 Varastossa
Ruostumaton teräs
12.0 mm
M6
30.0 mm
1,8077 € - 3,0705 € 126 Varastossa
Ruostumaton teräs
10.0 mm
M5
35.0 mm
4,2136 € - 5,2371 € 50 Varastossa
Ruostumaton teräs
12.0 mm
M6
70.0 mm
0,8786 € - 1,7146 € 4727 Varastossa
Messinki
8.0 mm
M5
20.0 mm
0,2354 € - 0,4299 € 20511 Varastossa
Messinki
6.0 mm
M2
10.0 mm
1,2348 € - 2,0071 € 832 Varastossa
Ruostumaton teräs
8.0 mm
M5
18.0 mm
1,1134 € - 1,7279 € 1205 Varastossa
Ruostumaton teräs
8.0 mm
M5
12.0 mm
0,2738 € - 0,5011 € 6370 Varastossa
Messinki
6.0 mm
M2.5
11.0 mm
0,4353 € - 0,9611 € 46 Varastossa
Messinki
6.0 mm
M2
25.0 mm
0,7324 € - 1,1171 € 22580 Varastossa
Ruostumaton teräs
6.0 mm
M2
10.0 mm
1,7113 € - 3,7787 € 100 Varastossa
Messinki
10.0 mm
M5
45.0 mm
0,8254 € - 1,4488 € 295 Varastossa
Ruostumaton teräs
8.0 mm
M3
18.0 mm
0,7643 € - 1,3425 € 1780 Varastossa
Ruostumaton teräs
8.0 mm
M3
12.0 mm
0,82 € - 1,6155 € 2120 Varastossa
Teräs
10.0 mm
M3
60.0 mm
0,7297 € - 1,4375 € 2760 Varastossa
Teräs
10.0 mm
M3
50.0 mm
0,5144 € - 0,8347 € 2695 Varastossa
Messinki
10.0 mm
M3
30.0 mm
0,4678 € - 0,7589 € 4820 Varastossa
Messinki
10.0 mm
M3
25.0 mm
0,7502 € - 1,4649 € 200 Varastossa
Messinki
10.0 mm
M3
35.0 mm
  • / 16
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 80.0 mm

10227985

Hinta-alue
5,8087 € - 4,6655 €

Varastotasot
77 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 65.0 mm

10227411

Hinta-alue
3,0667 € - 1,3964 €

Varastotasot
550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 30.0 mm

10227862

Hinta-alue
4,0009 € - 2,3394 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 35.0 mm

10227619

Hinta-alue
3,0705 € - 1,8077 €

Varastotasot
126 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 70.0 mm

10227961

Hinta-alue
5,2371 € - 4,2136 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 20.0 mm

10227541

Hinta-alue
1,7146 € - 0,8786 €

Varastotasot
4727 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 10.0 mm

10226919

Hinta-alue
0,4299 € - 0,2354 €

Varastotasot
20511 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 18.0 mm

10227534

Hinta-alue
2,0071 € - 1,2348 €

Varastotasot
832 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 12.0 mm

10227480

Hinta-alue
1,7279 € - 1,1134 €

Varastotasot
1205 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10097175

Hinta-alue
0,5011 € - 0,2738 €

Varastotasot
6370 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 25.0 mm

10226995

Hinta-alue
0,9611 € - 0,4353 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 10.0 mm

10226926

Hinta-alue
1,1171 € - 0,7324 €

Varastotasot
22580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 45.0 mm

10227640

Hinta-alue
3,7787 € - 1,7113 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 18.0 mm

10227190

Hinta-alue
1,4488 € - 0,8254 €

Varastotasot
295 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 12.0 mm

10227152

Hinta-alue
1,3425 € - 0,7643 €

Varastotasot
1780 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 60.0 mm

10227305

Hinta-alue
1,6155 € - 0,82 €

Varastotasot
2120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 50.0 mm

10097878

Hinta-alue
1,4375 € - 0,7297 €

Varastotasot
2760 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 30.0 mm

10097731

Hinta-alue
0,8347 € - 0,5144 €

Varastotasot
2695 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 25.0 mm

10097687

Hinta-alue
0,7589 € - 0,4678 €

Varastotasot
4820 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 35.0 mm

10097786

Hinta-alue
1,4649 € - 0,7502 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3