Valikko Haku

Piirikortin korokkeet - läpinäkyvä, neliömäinen reikä

Varastossa

Ruuviläpiviennit ovat nopea kiinnitys paneeleille ja piirikorteille. Kiristetty ruuvi muodostaa pitävän lukituksen laajenevilla jaloilla, ja sitä suositellaan raskaiden piirikorttikomponenttien kiinnittämiseen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopivat kierrekoot Neliön koko Paneelin enimmäispaksuus Välilevyn pituus Osta
0,1853 € - 0,2059 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
4.7 mm
0,2097 € - 0,233 € 2000 Varastossa
7.9 mm
8.0 mm
0,1977 € - 0,2197 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
6.4 mm
0,2275 € - 0,2528 € 10359 Varastossa
7.9 mm
12.7 mm
Korokemutteri 4.7 mm (L) PC Kirkas

10171967

Hinta-alue
0,2059 € - 0,1853 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Välilevyn pituus
    4.7 mm
  • Neliön koko
    7.9 mm
Korokemutteri 8.0 mm (L) PC Kirkas

10171981

Hinta-alue
0,233 € - 0,2097 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Neliön koko
    7.9 mm
Korokemutteri 6.4 mm (L) PC Kirkas

10171974

Hinta-alue
0,2197 € - 0,1977 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Neliön koko
    7.9 mm
Korokemutteri 12.7 mm (L) PC Kirkas

10171998

Hinta-alue
0,2528 € - 0,2275 €

Varastotasot
10359 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Neliön koko
    7.9 mm