Valikko Haku

Piirikortin tukipilarit - kaksoislukittuvat/kaksihaaraiset/nuolenkärki

Varastossa

Nämä piirikortin tukipilarit on helppo asentaa käsin. Päissä on nuolenkärkikiinnikkeet, ja kiristyssiivekkeet pitävät ne tiukasti paikoillaan. Tarjolla monia tyylejä eri kokoisille rei'ille, paneelin paksuuksille ja materiaaleille.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,2081 € - 0,2313 € 24738 Varastossa
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
8.9 mm
0,2218 € - 0,2464 € 15000 Varastossa
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
9.9 mm
0,1848 € - 0,2039 € 14899 Varastossa
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
7.6 mm
0,1615 € - 0,1793 € 4722 Varastossa
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
0,2478 € - 0,2751 € 15098 Varastossa
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
13.6 mm
0,2327 € - 0,2573 € 11580 Varastossa
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
11.6 mm
Jousilukkotuki 8.9 mm PA UL94 V-2 Väritön

10381458

Hinta-alue
0,2313 € - 0,2081 €

Varastotasot
24738 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    2.5 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm
Jousilukkotuki 9.9 mm PA UL94 V-2 Väritön

10381465

Hinta-alue
0,2464 € - 0,2218 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    2.5 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm
Jousilukkotuki 7.6 mm PA UL94 V-2 Väritön

10381441

Hinta-alue
0,2039 € - 0,1848 €

Varastotasot
14899 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    2.5 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm
Piirilevyn tuki 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Väritön

10381434

Hinta-alue
0,1793 € - 0,1615 €

Varastotasot
4722 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    2.5 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm
Jousilukkotuki 13.6 mm PA UL94 V-2 Väritön

10381489

Hinta-alue
0,2751 € - 0,2478 €

Varastotasot
15098 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    2.5 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm
Jousilukkotuki 11.6 mm PA UL94 V-2 Väritön

10381472

Hinta-alue
0,2573 € - 0,2327 €

Varastotasot
11580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    2.5 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm