Valikko Haku

Piirikortin tukipilarit - kaksoislukittuvat/nuolenkärki/nuolenkärki

Varastossa

Nämä välilevyt on helppo asentaa käsin. Päissä on nuolenkärkikiinnikkeet, ja kiristyssiivekkeet pitävät ne tiukasti paikoillaan. Tarjolla monia tyylejä eri kokoisille rei'ille, paneelin paksuuksille ja materiaaleille..

Sarjanumero: SR2706

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
285 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,0958 € - 0,1182 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.75 mm
4.75 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
10.7 mm
0,1796 € - 0,2031 € 6696 Varastossa
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1796 € - 0,2031 € 1362 Varastossa
4.75 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,197 € - 0,2256 € 4898 Varastossa
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1796 € - 0,2031 € 690 Varastossa
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,2065 € - 0,2335 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1796 € - 0,2031 € 12828 Varastossa
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,2065 € - 0,2335 € 7000 Varastossa
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,2065 € - 0,2335 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1796 € - 0,2031 € 1599 Varastossa
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,2065 € - 0,2335 € 1000 Varastossa
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1713 € - 0,1962 € 2970 Varastossa
3.18 mm
3.18 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
15.9 mm
0,2065 € - 0,2335 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1796 € - 0,2031 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1796 € - 0,2031 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1796 € - 0,2031 € 2925 Varastossa
4.75 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1796 € - 0,2031 € 4000 Varastossa
4.75 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,2065 € - 0,2335 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,2065 € - 0,2335 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1796 € - 0,2031 € 47526 Varastossa
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
14.3 mm
  • / 15
Jousilukkotuki 10.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10365175

Hinta-alue
0,1182 € - 0,0958 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.75 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.75 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10004340

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1796 €

Varastotasot
6696 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.2 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
Jousilukkotuki 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10004043

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1796 €

Varastotasot
1362 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.75 mm
Jousilukkotuki 7.9 mm PA UL94 V-0 Väritön

10003169

Hinta-alue
0,2256 € - 0,197 €

Varastotasot
4898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 11.1 mm PA UL94 V-2 Väritön

10002827

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1796 €

Varastotasot
690 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm PA UL94 V-0 Väritön

10004142

Hinta-alue
0,2335 € - 0,2065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10004197

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1796 €

Varastotasot
12828 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 14.3 mm PA UL94 V-0 Väritön

10638002

Hinta-alue
0,2335 € - 0,2065 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm PA UL94 V-0 Väritön

10004265

Hinta-alue
0,2335 € - 0,2065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.2 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10004319

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1796 €

Varastotasot
1599 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.2 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm PA UL94 V-0 Väritön

10003992

Hinta-alue
0,2335 € - 0,2065 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10003107

Hinta-alue
0,1962 € - 0,1713 €

Varastotasot
2970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm PA UL94 V-0 Väritön

10004166

Hinta-alue
0,2335 € - 0,2065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10004227

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1796 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10487495

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1796 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.2 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10003978

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1796 €

Varastotasot
2925 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.75 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10004029

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1796 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.75 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm PA UL94 V-0 Väritön

10004203

Hinta-alue
0,2335 € - 0,2065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 14.3 mm PA UL94 V-0 Väritön

10004258

Hinta-alue
0,2335 € - 0,2065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 14.3 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10002858

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1796 €

Varastotasot
47526 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm