Näissä välilevyissä on tiukasti lukittuva kuusipuukiinnitys molemmilla puolin. Umpireikäkiinnitys on joustava ja lukittuu pyöreään, kierteiseen, rei'itettyyn tai porattuun umpireikään.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Reiän halkaisija A | Reiän halkaisija B | Paneelin paksuusalue A | Paneelin paksuusalue B | Välilevyn pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1352 € - 0,1409 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,1038 € - 0,1082 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1194 € - 0,1245 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1176 € - 0,1225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,1352 € - 0,1409 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1288 € - 0,1342 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0894 € - 0,1022 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1176 € - 0,1225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,112 € - 0,1167 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1176 € - 0,1225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1028 € - 0,1176 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1352 € - 0,1409 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0938 € - 0,1073 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1288 € - 0,1342 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,0894 € - 0,1022 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1032 € - 0,1181 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,112 € - 0,1167 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa