Valikko Haku

Piirikortin tukipilarit - neljänneskierros

Varastossa

Vakiomallinen napsautuslukitustuki sopii erinomaisesti piirikorttipinojen kokoamiseen, ja neljänneskierroskiinnitys helpottaa käyttöä entisestään

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
21 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Paneelin maksimipaksuus A Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin maksimipaksuus B Välilevyn pituus Osta
0,1568 € - 0,1732 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1568 € - 0,1732 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1363 € - 0,1506 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1568 € - 0,1732 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
34.9 mm
0,1568 € - 0,1732 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1363 € - 0,1506 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1363 € - 0,1506 € 1000 Varastossa
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1568 € - 0,1732 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1568 € - 0,1732 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
31.7 mm
0,1568 € - 0,1732 € 2708 Varastossa
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1363 € - 0,1506 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
34.9 mm
0,1568 € - 0,1732 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1363 € - 0,1506 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,1568 € - 0,1732 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,1363 € - 0,1506 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
28.6 mm
0,1363 € - 0,1506 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1363 € - 0,1506 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
31.7 mm
0,1363 € - 0,1506 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,1363 € - 0,1506 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1568 € - 0,1732 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
25.4 mm
  • / 2
Jousilukkotuki 9.5 mm PA UL94 V-0 Väritön

10633144

Hinta-alue
0,1732 € - 0,1568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Neljänneskierroskiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Jousilukkotuki 19.1 mm PA UL94 V-0 Väritön

10013182

Hinta-alue
0,1732 € - 0,1568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Neljänneskierroskiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm PA UL94 V-2 Väritön

10013243

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Neljänneskierroskiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Jousilukkotuki 34.9 mm PA UL94 V-0 Väritön

10633205

Hinta-alue
0,1732 € - 0,1568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Neljänneskierroskiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Jousilukkotuki 7.9 mm PA UL94 V-0 Väritön

10634240

Hinta-alue
0,1732 € - 0,1568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Neljänneskierroskiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Jousilukkotuki 7.9 mm PA UL94 V-2 Väritön

10487655

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Neljänneskierroskiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm PA UL94 V-2 Väritön

10013250

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1363 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Neljänneskierroskiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm PA UL94 V-0 Väritön

10559130

Hinta-alue
0,1732 € - 0,1568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Neljänneskierroskiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Jousilukkotuki 31.7 mm PA UL94 V-0 Väritön

10637999

Hinta-alue
0,1732 € - 0,1568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Neljänneskierroskiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Jousilukkotuki 11.1 mm PA UL94 V-0 Väritön

10013274

Hinta-alue
0,1732 € - 0,1568 €

Varastotasot
2708 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Neljänneskierroskiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Jousilukkotuki 34.9 mm PA UL94 V-2 Väritön

10013236

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Neljänneskierroskiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm PA UL94 V-0 Väritön

10633182

Hinta-alue
0,1732 € - 0,1568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Neljänneskierroskiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Jousilukkotuki 22.2 mm PA UL94 V-2 Väritön

10013199

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Neljänneskierroskiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Jousilukkotuki 22.2 mm PA UL94 V-0 Väritön

10630181

Hinta-alue
0,1732 € - 0,1568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Neljänneskierroskiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Jousilukkotuki 28.6 mm PA UL94 V-2 Väritön

10013212

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Neljänneskierroskiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Jousilukkotuki 19.1 mm PA UL94 V-2 Väritön

10013175

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Neljänneskierroskiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Jousilukkotuki 31.7 mm PA UL94 V-2 Väritön

10013229

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Neljänneskierroskiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Jousilukkotuki 25.4 mm PA UL94 V-2 Väritön

10013205

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Neljänneskierroskiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Jousilukkotuki 11.1 mm PA UL94 V-2 Väritön

10013267

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Neljänneskierroskiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Jousilukkotuki 25.4 mm PA UL94 V-0 Väritön

10633199

Hinta-alue
0,1732 € - 0,1568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Neljänneskierroskiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm