Valikko Haku

Piirikorttien asentimet ja poimijat

Varastossa

Kortinpoistajia asennetaan piirilevyihin auttamaan kortin poistamista ahtaasta tilasta. Piirilevyjen vetimet ja poistajat kiinnitetään suoraan levyyn, ja niissä on kahva, josta teknikko voi vetää levyn pois koskettamatta piirejä. Poistajat toimivat vipuna ja liikuttavat levyn ulos mekaanisella voimalla ohjaintelinettä tai runkoa vastaan. Viputoimiset poistajat helpottavat kortin asentamista ja poistamista.

Sarjanumero: SRR1107

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
7 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Paneelin paksuus Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
1,6454 € - 1,8087 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
9.4 mm
16.5 mm
1,6454 € - 1,8087 € 50 Varastossa
1.6 mm
16.6 mm
1,7208 € - 1,8966 € 2400 Varastossa
2.4 mm
16.6 mm
1,6454 € - 1,8087 € 700 Varastossa
1.6 mm
16.6 mm
1,9715 € - 1,9715 € 141 Varastossa
1.6 mm
7.4 mm
16.4 mm
3,2724 € - 3,2724 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
7.4 mm
16.4 mm
1,6454 € - 1,8087 € 799 Varastossa
1.6 mm
16.6 mm
Piirilevyn poistaja 1.6 mm Inserter and Extractor Installation Pin 9.4 mm Nailon 6/6

10320679

Hinta-alue
1,8087 € - 1,6454 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Lisälaitteisto mukana
    Inserter and Extractor Installation Pin
  • Kokonaiskorkeus
    16.5 mm
  • Kokonaisleveys
    9.4 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Piirilevyn poistaja 1.6 mm Inserter and Extractor Installation Pin Nailon 6/6

10320631

Hinta-alue
1,8087 € - 1,6454 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Lisälaitteisto mukana
    Inserter and Extractor Installation Pin
  • Kokonaiskorkeus
    16.6 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Piirilevyn poistaja 2.4 mm Inserter and Extractor Installation Pin Nailon 6/6

10320662

Hinta-alue
1,8966 € - 1,7208 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Lisälaitteisto mukana
    Inserter and Extractor Installation Pin
  • Kokonaiskorkeus
    16.6 mm
  • Paneelin paksuus
    2.4 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Piirilevyn poistaja 1.6 mm Inserter and Extractor Installation Pin Nailon 6/6

10320655

Hinta-alue
1,8087 € - 1,6454 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Lisälaitteisto mukana
    Inserter and Extractor Installation Pin
  • Kokonaiskorkeus
    16.6 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Piirilevyn poistaja 1.6 mm Inserter and Extractor Installation Pin 7.4 mm Nailon 6/6

10320624

Hinta-alue
1,9715 € - 1,9715 €

Varastotasot
141 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Lisälaitteisto mukana
    Inserter and Extractor Installation Pin
  • Kokonaiskorkeus
    16.4 mm
  • Kokonaisleveys
    7.4 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Piirilevyn poistaja 2.4 mm Inserter and Extractor Installation Pin 7.4 mm Nailon 6/6

10426982

Hinta-alue
3,2724 € - 3,2724 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Lisälaitteisto mukana
    Inserter and Extractor Installation Pin
  • Kokonaiskorkeus
    16.4 mm
  • Kokonaisleveys
    7.4 mm
  • Paneelin paksuus
    2.4 mm
Piirilevyn poistaja 1.6 mm Inserter and Extractor Installation Pin Nailon 6/6

10320648

Hinta-alue
1,8087 € - 1,6454 €

Varastotasot
799 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Lisälaitteisto mukana
    Inserter and Extractor Installation Pin
  • Kokonaiskorkeus
    16.6 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6