Nippu on helppo työntää sisään ja vetää ulos. Nopeasti ja helposti asennettavissa liimapinnan ansiosta. Kokoja on seitsemän eri nipun halkaisijoille. UL94 V-0 -luokiteltu PVC akryyliliimalla.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Paneelin maksimipaksuus A | Reiän halkaisija A | Ruuvikoko | Paneelin maksimipaksuus B | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1727 € - 0,1975 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1727 € - 0,1975 € | 5859 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2656 € - 0,3231 € | 2212 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1727 € - 0,1975 € | 16940 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2656 € - 0,3231 € | 5855 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2656 € - 0,3231 € | 3910 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2656 € - 0,3231 € | 2879 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2656 € - 0,3231 € | 6320 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2656 € - 0,3231 € | 2704 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1727 € - 0,1975 € | 917 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2642 € - 0,3231 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2642 € - 0,3231 € | 4713 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2642 € - 0,3231 € | 1826 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2642 € - 0,3231 € | 353 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2642 € - 0,3231 € | 3266 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2642 € - 0,3231 € | 9000 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa