Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nippu on helppo työntää sisään ja vetää ulos. Nopeasti ja helposti asennettavissa liimapinnan ansiosta. Kokoja on seitsemän eri nipun halkaisijoille. UL94 V-0 -luokiteltu PVC akryyliliimalla.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Paneelin maksimipaksuus A | Reiän halkaisija A | Ruuvikoko | Paneelin maksimipaksuus B | Välilevyn pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2656 € - 0,3231 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1727 € - 0,1975 € | 760 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2656 € - 0,3231 € | 89 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2656 € - 0,3231 € | 1000 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1727 € - 0,1975 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2642 € - 0,3231 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2642 € - 0,3231 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2642 € - 0,3231 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2642 € - 0,3231 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2642 € - 0,3231 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2656 € - 0,3231 € | 300 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2642 € - 0,3231 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,2656 € - 0,3231 € | 900 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1727 € - 0,1975 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2656 € - 0,3231 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1727 € - 0,1975 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa