Valikko Haku

Pikakiinnike - kuulalukitus

Kysy toimitusaikaa

Pikakiinnikkeet kuulalukituksella ovat ihanteellisia kohteisiin, jotka vaativat nopeita ja toistuvia muutoksia koneissa ja asetuksissa yhdellä kosketuksella. Ne ovat kestäviä ja tarjoavat turvallisen ja vankan kiinnitysratkaisun.

Se koostuu kolmesta osasta: runko, jousi ja kuulalaakeri. Jousi pitää kuulalaakeria paikoillaan, ja kun sitä painetaan, se irtoaa rungosta vapauttaen kiinnikkeen. Kuulalaakeri kiinnittää kiinnikkeen, kun se työnnetään takaisin runkoon.

Niitä käytetään laajasti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja ilmailuteollisuus sekä lääkinnälliset laitteet. Ne kestävät jopa 180 C:n lämpötiloja, ja niitä voidaan käyttää käyttökohteissa, kuten käyttöhihnoissa tai koneiden suojuksissa.

  • Kestävät kiinnikkeet tarjoavat vankan ja turvallisen kiinnitysratkaisun.
  • Se on valmistettu kolmesta osasta: runko, jousi ja kuulalaakeri.
  • Käytetään laajalti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja avaruusteollisuus sekä lääkinnälliset laitteet.
Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SR33918, SR33917, SR33916, SR33915, SR33914, SR33912, SR33910

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
17 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Painiketyyppi d2 Materiaali h1 d3 d1 -0.05|-0.10 m Osta
52,0125 € - 69,35 € Kysy toimitusaikaa täältä
T-Kahva
18.0
Ruostumaton teräs
34.0
10.0
51,1125 € - 68,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
Työntöpainike
12.0
Ruostumaton teräs
23.0
6.0
28,71 € - 38,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
Työntöpainike
16.0
Teräs
16.0
10.0
40,35 € - 53,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
T-Kahva
14.0
Teräs
25.0
6.0
52,0125 € - 69,35 € Kysy toimitusaikaa täältä
Työntöpainike
16.0
Ruostumaton teräs
32.0
10.0
40,35 € - 53,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
Työntöpainike
16.0
Ruostumaton teräs
35.0
10.0
36,78 € - 49,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
Työntöpainike
12.0
Ruostumaton teräs
25.0
6.0
26,9025 € - 35,87 € Kysy toimitusaikaa täältä
Työntöpainike
12.0
Teräs
12.0
6.0
49,3275 € - 65,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
T-Kahva
14.0
Ruostumaton teräs
25.0
6.0
35,8725 € - 47,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
Upotettu painike
16.0
Teräs
35.0
10.0
43,0425 € - 57,39 € Kysy toimitusaikaa täältä
T-Kahva
18.0
Teräs
34.0
10.0
34,9725 € - 46,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
Upotettu painike
12.0
Teräs
25.0
6.0
43,0425 € - 57,39 € Kysy toimitusaikaa täältä
T-Kahva
18.0
Teräs
34.0
10.0
68,1525 € - 90,87 € Kysy toimitusaikaa täältä
T-Kahva
18.0
Ruostumaton teräs
34.0
10.0
52,0125 € - 69,35 € Kysy toimitusaikaa täältä
T-Kahva
18.0
Ruostumaton teräs
34.0
10.0
68,1525 € - 90,87 € Kysy toimitusaikaa täältä
T-Kahva
18.0
Ruostumaton teräs
34.0
10.0
65,4675 € - 87,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
T-Kahva
14.0
Ruostumaton teräs
25.0
6.0
One-Touch-kiinnitin M3 x 0.5 31.0 Ruostumaton teräs

20190651

Hinta-alue
69,35 € - 52,0125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painiketyyppi
    T-Kahva
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
  • d4
    34.0
One-Touch-kiinnitin M8 x 1.25 26.0 Ruostumaton teräs

20190194

Hinta-alue
68,15 € - 51,1125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painiketyyppi
    Työntöpainike
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    12.0
  • d3
    23.0
  • d4
    8.0
One-Touch-kiinnitin M12 x 1.5 34.4 Teräs

20190217

Hinta-alue
38,28 € - 28,71 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painiketyyppi
    Työntöpainike
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    16.0
  • d3
    16.0
  • d4
    11.0
One-Touch-kiinnitin M2 x 0.4 24.5 Teräs

20190293

Hinta-alue
53,80 € - 40,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painiketyyppi
    T-Kahva
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    14.0
  • d3
    25.0
  • d4
    25.0
One-Touch-kiinnitin M12 x 1.5 39.4 Ruostumaton teräs

20190200

Hinta-alue
69,35 € - 52,0125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painiketyyppi
    Työntöpainike
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
  • d4
    12.0
One-Touch-kiinnitin M12 x 1.5 34.4 Ruostumaton teräs

20191931

Hinta-alue
53,80 € - 40,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painiketyyppi
    Työntöpainike
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    16.0
  • d3
    35.0
  • d4
    11.0
One-Touch-kiinnitin M8 x 1.25 22.0 Ruostumaton teräs

20190620

Hinta-alue
49,04 € - 36,78 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painiketyyppi
    Työntöpainike
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
  • d4
    8.0
One-Touch-kiinnitin M8 x 1.25 22.0 Teräs

20190606

Hinta-alue
35,87 € - 26,9025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painiketyyppi
    Työntöpainike
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    12.0
  • d3
    12.0
  • d4
    8.0
One-Touch-kiinnitin M2 x 0.4 24.5 Ruostumaton teräs

20190637

Hinta-alue
65,77 € - 49,3275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painiketyyppi
    T-Kahva
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    14.0
  • d3
    25.0
  • d4
    25.0
One-Touch-kiinnitin M12 x 1.5 34.5 Teräs

20190187

Hinta-alue
47,83 € - 35,8725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painiketyyppi
    Upotettu painike
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    16.0
  • d3
    35.0
  • d4
    11.0
One-Touch-kiinnitin M3 x 0.5 31.0 Teräs

20190309

Hinta-alue
57,39 € - 43,0425 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painiketyyppi
    T-Kahva
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
  • d4
    34.0
One-Touch-kiinnitin M8 x 1.25 22.0 Teräs

20190170

Hinta-alue
46,63 € - 34,9725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painiketyyppi
    Upotettu painike
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
  • d4
    8.0
One-Touch-kiinnitin M3 x 0.5 31.0 Teräs

20190316

Hinta-alue
57,39 € - 43,0425 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painiketyyppi
    T-Kahva
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
  • d4
    34.0
One-Touch-kiinnitin M3 x 0.5 31.0 Ruostumaton teräs

20190675

Hinta-alue
90,87 € - 68,1525 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painiketyyppi
    T-Kahva
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
  • d4
    34.0
One-Touch-kiinnitin M3 x 0.5 31.0 Ruostumaton teräs

20190644

Hinta-alue
69,35 € - 52,0125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painiketyyppi
    T-Kahva
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
  • d4
    34.0
One-Touch-kiinnitin M3 x 0.5 31.0 Ruostumaton teräs

20190682

Hinta-alue
90,87 € - 68,1525 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painiketyyppi
    T-Kahva
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
  • d4
    34.0
One-Touch-kiinnitin M2 x 0.4 24.5 Ruostumaton teräs

20190668

Hinta-alue
87,29 € - 65,4675 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painiketyyppi
    T-Kahva
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    14.0
  • d3
    25.0
  • d4
    25.0