Valikko Haku

Pikakiinnike - vetokiristys

Kysy toimitusaikaa

Pikakiinnikkeet vetokiristyksellä ovat ihanteellisia kohteisiin, jotka vaativat nopeita ja toistuvia muutoksia koneissa ja asetuksissa yhdellä kosketuksella. Ne ovat kestäviä ja tarjoavat turvallisen ja vankan kiinnitysratkaisun. Ne on helppo irrottaa ja asettaa uudelleen paikoilleen, kun liitäntä pidetään paikoillaan.

Ne koostuvat kahdesta komponentista: vetokiinnike ja metallipohja. Metallipohja on kiinnikkeen yhdellä puolella ja vetokiinnike toisella puolella. Kun kaksi komponenttia liitetään yhteen, vetokiinnikemekanismi tekee liitoksen tuotteen kanssa pitäen sen turvallisesti paikoillaan. Vedä molempia puolia erilleen vapauttaaksesi esineen käyttämällä vetokiinnikemekanismia, jota on helppo käyttää yhdellä kosketuksella.

Niitä käytetään laajasti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja ilmailuteollisuus sekä lääkinnälliset laitteet. Niitä voidaan käyttää käyttökohteissa, kuten käyttöhihnoissa tai koneiden suojuksissa.

  • Niissä on kaksi osaa: vetokiinnike ja metallipohja.
  • Kun kaksi osaa tulevat yhteen, vetokiinnikemekanismi yhdistyy esineen kanssa pitäen sen turvallisesti paikoillaan.
  • Käytetään laajalti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja avaruusteollisuus sekä lääkinnälliset laitteet.
Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero: SR33964

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 h2 h3 h1 d1 d4 d3 Osta
67,7423 € - 90,323 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5
5.5
6.5
M12 x 1
23.0
73,8077 € - 98,4103 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
7.0
8.5
M16 x 1
32.0
67,7423 € - 90,323 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5
5.5
6.5
M12 x 1
23.0
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
7.0
8.5
M16 x 1
32.0
One-Touch-kiinnitin M12 x 1 40.0 Ruostumaton teräs

20190859

Hinta-alue
90,323 € - 67,7423 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    6.5
  • d2
    6.5
  • d3
    23.0
  • d4
    M12 x 1
  • Paino gr
    41.0
One-Touch-kiinnitin M16 x 1 51.0 Ruostumaton teräs

20190866

Hinta-alue
98,4103 € - 73,8077 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    8.5
  • d2
    10.0
  • d3
    32.0
  • d4
    M16 x 1
  • Paino gr
    88.0
One-Touch-kiinnitin M12 x 1 37.0 Ruostumaton teräs

20190873

Hinta-alue
90,323 € - 67,7423 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    6.5
  • d2
    6.5
  • d3
    23.0
  • d4
    M12 x 1
  • Paino gr
    40.0
One-Touch-kiinnitin M16 x 1 48.0 Ruostumaton teräs

20190880


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    8.5
  • d2
    10.0
  • d3
    32.0
  • d4
    M16 x 1
  • Paino gr
    86.0