Valikko Haku

Pikakiristettävät pyälletyt nupit

Kysy toimitusaikaa

Pikakiristettävissä pyälletyissä nupeissa on pyälletty pinta, joka takaa paremman otteen ja helpomman käännön. Niitä voidaan kiristää tai löysätä nopeasti pelkästään sormilla ilman lisätyökaluja käyttämällä vain kevyttä kiinnitysvoimaa. Tämä säästää aikaa ja vaivaa tilanteissa, joissa tehdään säännöllisesti muutoksia.

Nuppi asetetaan vinosti kierretappiin ja asetetaan sitten aksiaaliseen asentoon sopiakseen tapin kierteisiin. Tässä vaiheessa se voidaan lukita pienellä kierrolla.

Niitä käytetään laajalti useissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja avaruusteollisuus ja lääkinnälliset laitteet.

  • Nuppi asetetaan vinosti kierretappiin ja asetetaan sitten aksiaaliseen asentoon sopiakseen tapin kierteisiin.
  • Käytetään laajalti useissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja avaruusteollisuus ja lääkinnälliset laitteet.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SR37360

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h1 d4 d3 d1 d2 k Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
28.0
M10
36.0
Kysy toimitusaikaa täältä
6.7
16.0
M6
24.0
15,21 € - 20,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
32.0
M12
40.0
11,45 € - 15,26 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.7
20.0
M8
30.0
Nopeasti kiristettävä pyälletty nuppi M10 36.0 Teräs

20179830


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • d2
    36.0
  • d3
    28.0
  • d4
    11.0
  • Paino gr
    120.0
Nopeasti kiristettävä pyälletty nuppi M6 24.0 Teräs

20179816


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    24.0
  • d3
    16.0
  • d4
    6.7
  • Paino gr
    35.0
Nopeasti kiristettävä pyälletty nuppi M12 40.0 Teräs

20179724

Hinta-alue
20,28 € - 15,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • d2
    40.0
  • d3
    32.0
  • d4
    13.0
  • Paino gr
    145.0
Nopeasti kiristettävä pyälletty nuppi M8 30.0 Teräs

20179823

Hinta-alue
15,26 € - 11,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2
    30.0
  • d3
    20.0
  • d4
    8.7
  • Paino gr
    70.0