Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Quick Release Plugs provide secure sealing for hoses. They remain attached during use. Designed as male fittings for ISO A and ISO B series. Can withstand temperatures from -40C up to 135C.
ISO A- ja ISO B -sarjan uroskiinnikkeet.Se suojaa tehokkaasti lialta, kosteudelta ja korroosiolta ja ehkäisee vuotoja.Se kestää lämpötiloja -40 C – 135 C välillä. Materiaali: TPE Väri: Sininen, Vihreä, Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1182
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sarja | Väri | D | Koko | d | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7812 € - 0,7812 € | 1694 Varastossa |
ISO B
|
Punainen
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| 1,4343 € - 1,4343 € | 435 Varastossa |
ISO A
|
Punainen
|
1.496 in
38.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
| 1,1577 € - 1,1577 € | 894 Varastossa |
ISO B
|
Punainen
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
| 1,4343 € - 1,4343 € | 598 Varastossa |
ISO B
|
Keltainen
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
ISO B
|
Vihreä
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
|||
| 1,1577 € - 1,1577 € | 735 Varastossa |
ISO B
|
Keltainen
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
| 0,7556 € - 0,7556 € | 120 Varastossa |
ISO A
|
Keltainen
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| 10293904 | 0,7556 € - 0,7556 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ISO B
|
Vihreä
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
|
| 0,7556 € - 0,7556 € | 150 Varastossa |
ISO A
|
Punainen
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| 0,7812 € - 0,7812 € | 403 Varastossa |
ISO A
|
Punainen
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| 1,4343 € - 1,4343 € | 145 Varastossa |
ISO B
|
Punainen
|
1.732 in
44.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
| 1,1577 € - 1,1577 € | 250 Varastossa |
ISO B
|
Sininen
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
| 0,7812 € - 0,7812 € | 390 Varastossa |
ISO B
|
Sininen
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| 0,8311 € - 0,8311 € | 448 Varastossa |
ISO B
|
Punainen
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
ISO B
|
Vihreä
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
|||
| 1,4343 € - 1,4343 € | 150 Varastossa |
ISO A
|
Sininen
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
| 1,1577 € - 1,1577 € | 350 Varastossa |
ISO A
|
Sininen
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
ISO A
|
||
| 0,7556 € - 0,7556 € | 231 Varastossa |
ISO B
|
Sininen
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| 1,4343 € - 1,4343 € | 632 Varastossa |
ISO B
|
Sininen
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
| 0,7812 € - 0,7812 € | 461 Varastossa |
ISO A
|
Sininen
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa