Valikko Haku

Pikatulpat

Varastossa

Quick Release Plugs provide secure sealing for hoses. They remain attached during use. Designed as male fittings for ISO A and ISO B series. Can withstand temperatures from -40C up to 135C.

ISO A- ja ISO B -sarjan uroskiinnikkeet.Se suojaa tehokkaasti lialta, kosteudelta ja korroosiolta ja ehkäisee vuotoja.Se kestää lämpötiloja -40 C – 135 C välillä. Materiaali: TPE Väri: Sininen, Vihreä, Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1182

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
40 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sarja Väri D Koko d Kierrestandardi Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
ISO B
Vihreä
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
1,1577 € - 1,1577 € 350 Varastossa
ISO A
Sininen
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
0,7556 € - 0,7556 € 394 Varastossa
ISO B
Punainen
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
1,4343 € - 1,4343 € 145 Varastossa
ISO B
Punainen
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
0,7556 € - 0,7556 € 120 Varastossa
ISO A
Keltainen
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
0,8311 € - 0,8311 € 400 Varastossa
ISO B
Keltainen
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
1,1577 € - 1,1577 € 735 Varastossa
ISO B
Keltainen
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
1,4343 € - 1,4343 € 632 Varastossa
ISO B
Sininen
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
10293904 0,7556 € - 0,7556 € Kysy toimitusaikaa täältä
ISO B
Vihreä
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
0,7556 € - 0,7556 € 231 Varastossa
ISO B
Sininen
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
1,4343 € - 1,4343 € 435 Varastossa
ISO A
Punainen
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
0,7556 € - 0,7556 € 450 Varastossa
ISO B
Keltainen
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
Kysy toimitusaikaa täältä
ISO A
Vihreä
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
Kysy toimitusaikaa täältä
ISO A
Vihreä
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
1,1577 € - 1,1577 € 736 Varastossa
ISO A
Punainen
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
0,7556 € - 0,7556 € 150 Varastossa
ISO A
Punainen
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
Kysy toimitusaikaa täältä
ISO A
Vihreä
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
1,1577 € - 1,1577 € 736 Varastossa
ISO A
Keltainen
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
1,4343 € - 1,4343 € 150 Varastossa
ISO A
Sininen
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
598 Varastossa
ISO A
Vihreä
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
  • / 2
Nopeasti irrotettava tulppa ISO B TPE Vihreä

10293911


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Sarja
    ISO B
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO A TPE Sininen

10293980

Hinta-alue
1,1577 € - 1,1577 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Sarja
    ISO A
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO B TPE Punainen

10293706

Hinta-alue
0,7556 € - 0,7556 €

Varastotasot
394 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Sarja
    ISO B
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO B TPE Punainen

10293744

Hinta-alue
1,4343 € - 1,4343 €

Varastotasot
145 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Koko
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Sarja
    ISO B
Nopeasti irrotettava tulppa Keltainen ISO A

10293751

Hinta-alue
0,7556 € - 0,7556 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Sarja
    ISO A
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO B TPE Keltainen

10293829

Hinta-alue
0,8311 € - 0,8311 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Sarja
    ISO B
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO B TPE Keltainen

10293836

Hinta-alue
1,1577 € - 1,1577 €

Varastotasot
735 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Sarja
    ISO B
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO B TPE Sininen

10294048

Hinta-alue
1,4343 € - 1,4343 €

Varastotasot
632 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Koko
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Sarja
    ISO B
Nopeasti irrotettava tulppa ISO B TPE Vihreä

10293904

Hinta-alue
0,7556 € - 0,7556 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Sarja
    ISO B
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO B TPE Sininen

10294000

Hinta-alue
0,7556 € - 0,7556 €

Varastotasot
231 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Sarja
    ISO B
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO A TPE Punainen

10293690

Hinta-alue
1,4343 € - 1,4343 €

Varastotasot
435 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Koko
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Sarja
    ISO A
Nopeasti irrotettava tulppa ISO B TPE Keltainen

10293805

Hinta-alue
0,7556 € - 0,7556 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Sarja
    ISO B
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO A TPE Vihreä

10293898


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Koko
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Sarja
    ISO A
Nopeasti irrotettava tulppa ISO A TPE Vihreä

10293881


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Sarja
    ISO A
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO A TPE Punainen

10293683

Hinta-alue
1,1577 € - 1,1577 €

Varastotasot
736 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Sarja
    ISO A
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa;Punainen;ISO A

10293652

Hinta-alue
0,7556 € - 0,7556 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Sarja
    ISO A
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa Vihreä ISO A

10293850


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Sarja
    ISO A
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO A TPE Keltainen

10293782

Hinta-alue
1,1577 € - 1,1577 €

Varastotasot
736 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Sarja
    ISO A
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO A TPE Sininen

10293997

Hinta-alue
1,4343 € - 1,4343 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Koko
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Sarja
    ISO A
Nopeasti irrotettava tulppa ISO A TPE Vihreä

10293874


Varastotasot
598 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Sarja
    ISO A
  • Materiaali
    TPE