Valikko Haku

Pintasuoja DN 100 LDPE - PCR Vihreä

Essentra tuotenumero:

20750671

Valmistajan tuotenumero:

20750671

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 1,6207 €
100 - 499 1,1577 €
500 + 1,0419 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

16,21 €

10 x 1,6207 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 163.0 mm
d 108.0 mm
H 35.5 mm
Putken koko 4"
Tekniset tiedot DN 100
Väri Vihreä
Materiaali LDPE - PCR
Kierrätetty osuus % 100%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä