Valikko Haku

Pintasuoja DN 25 LDPE - PCR Vihreä

Essentra tuotenumero:

20750732

Valmistajan tuotenumero:

20750732

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,4562 €
500 - 2499 0,3259 €
2500 + 0,2933 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

22,81 €

50 x 0,4562 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 70.0 mm
d 30.0 mm
H 19.5 mm
Putken koko 1"
Tekniset tiedot DN 25
Väri Vihreä
Materiaali LDPE - PCR
Kierrätetty osuus % 100%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä