Valikko Haku

Pitkät kuusikulmaiset hydrauliset kiinnityskorkit 14.0 mm 28.0 mm Musta LDPE

Long Hexagonal Hydraulic Fitting Cap is designed to protect the full assembly fitting on hydraulic hoses. Easy to install by push-fit. Protects both female and male profiles.
Essentra tuotenumero:

20597160

Valmistajan tuotenumero:

20597160

22500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,025 €
2500 + 0,0225 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

12,50 €

500 x 0,025 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 14.0 mm
h 28.0 mm
H 28.5 mm
Väri Musta
Materiaali LDPE
Tyyppi 1

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä