Valikko Haku

Pitkät kuusikulmaiset hydrauliset kiinnityskorkit 50.0 mm 28.5 mm Musta LDPE

Long Hexagonal Hydraulic Fitting Cap is designed to protect the full assembly fitting on hydraulic hoses. Easy to install by push-fit. Protects both female and male profiles.
Essentra tuotenumero:

20597276

Valmistajan tuotenumero:

20597276

1600 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 999 0,23 €
1000 + 0,207 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

46,00 €

200 x 0,23 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 50.0 mm
h 28.5 mm
H 45.0 mm
Väri Musta
Materiaali LDPE
Tyyppi 2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä