Valikko Haku

Pohjalevyn liitinkiinnike

Kysy toimitusaikaa

Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.

Suunniteltu pitämään pyöreät tai neliömäiset rakenneputket paikoillaan.Valittavana useita reiän halkaisijoita.Tarjolla on kaksi materiaalia: alumiini ja teräs. Materiaali: Alumiini, Teräs Väri: Musta, Harmaa Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
85 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva putken muoto Väri Materiaali Reiän läpimitta Ulkohalkaisija Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Harmaa
Alumiini
40.0 mm
40.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Harmaa
Alumiini
45.0 mm
45.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Harmaa
Teräs
35.0 mm
35.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Harmaa
Teräs
30.0 mm
30.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Musta
Alumiini
40.0 mm
40.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Musta
Teräs
45.0 mm
45.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Musta
Teräs
50.0 mm
50.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Harmaa
Teräs
20.0 mm
20.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Musta
Teräs
25.0 mm
25.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Harmaa
Teräs
30.0 mm
30.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Harmaa
Teräs
50.0 mm
50.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Musta
Alumiini
20.0 mm
20.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Harmaa
Alumiini
25.0 mm
25.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Musta
Teräs
55.0 mm
55.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Harmaa
Teräs
40.0 mm
40.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Musta
Teräs
40.0 mm
40.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Harmaa
Teräs
60.0 mm
60.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Musta
Alumiini
48.0 mm
48.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Harmaa
Teräs
50.0 mm
50.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Harmaa
Alumiini
45.0 mm
45.0 mm
  • / 5
Pohjalevyn liitinkiinnike M10 40.0 mm 40.0 mm Harmaa

10495575


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M10 45.0 mm 45.0 mm Harmaa

10495407


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    45.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    45.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M10 35.0 mm 35.0 mm Harmaa

10494806


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    35.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    35.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M10 30.0 mm 30.0 mm Harmaa

10494769


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    30.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M10 40.0 mm 40.0 mm Musta

10495230


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M10 45.0 mm 45.0 mm Musta

10495056


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    45.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    45.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M10 50.0 mm 50.0 mm Musta

10495117


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M8 20.0 mm 20.0 mm Harmaa

10494707


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M8 25.0 mm 25.0 mm Musta

10494738


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M8 30.0 mm 30.0 mm Harmaa

10494745


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    30.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M10 50.0 mm 50.0 mm Harmaa

10495087


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M8 20.0 mm 20.0 mm Musta

10495179


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M8 25.0 mm 25.0 mm Harmaa

10495346


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M10 55.0 mm 55.0 mm Musta

10495131


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    55.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    55.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M10 40.0 mm 40.0 mm Harmaa

10494820


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M10 40.0 mm 40.0 mm Musta

10495018


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M10 60.0 mm 60.0 mm Harmaa

10495148


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    60.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    60.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M10 48.0 mm 48.0 mm Musta

10495292


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    48.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    48.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M10 50.0 mm 50.0 mm Harmaa

10495100


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M10 45.0 mm 45.0 mm Harmaa

10495261


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    45.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    45.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090