Valikko Haku

Pohjalevyn liitinkiinnike

Kysy toimitusaikaa

Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.

Suunniteltu pitämään pyöreät tai neliömäiset rakenneputket paikoillaan.Valittavana useita reiän halkaisijoita.Tarjolla on kaksi materiaalia: alumiini ja teräs. Materiaali: Alumiini, Teräs Väri: Musta, Harmaa Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
85 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva putken muoto Väri Materiaali Reiän läpimitta Ulkohalkaisija Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Harmaa
Alumiini
42.0 mm
42.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Musta
Alumiini
60.0 mm
60.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Harmaa
Alumiini
20.0 mm
20.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Harmaa
Alumiini
48.0 mm
48.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Musta
Teräs
60.0 mm
60.0 mm
  • / 5
Pohjalevyn liitinkiinnike M10 42.0 mm 42.0 mm Harmaa

10495599


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    42.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    42.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Pohjalevyn liitinkiinnike M10 60.0 mm 60.0 mm Musta

10495704


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    60.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    60.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M8 20.0 mm 20.0 mm Harmaa

10495162


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M10 48.0 mm 48.0 mm Harmaa

10495285


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    48.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    48.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M10 60.0 mm 60.0 mm Musta

10495155


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    60.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    60.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090