Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pop-niitit ovat käteviä kiinnikkeitä, joita käytetään pääasiassa, kun pääsy paneeliin on rajoitettu tai mahdollista vain yhdeltä puolelta. Näin ollen ne asennetaan tavallisesti kohteen takapuolelle, jolloin komponentit voidaan liittää yhteen.
Nämä niitit sopivat kevyestä keskiraskaaseen käyttöön. Niitä voidaan kättää liiman, ruuvien, muttereiden ja pulttien sijaan. Pop-niitit kiinnittävät kaksi materiaalia yhteen pysyvästi. Ne sopivat erinomaisesti ohuisiin käyttökohteisiin ja sellaisille materiaaleille kuin puu, metalli ja muovi.
Ne on helppo asentaa vasaralla tai niittityökalulla. Pop-niitit työnnetään tiukkaan reikään paneelissa, ja ne kulkevat kahden niitattavan materiaalin läpi.
Valikoimamme pop-niitit ovat lujia mutta kevyitä. Ne eristävät hyvin sähköltä ja kestävät tärinää, hankausta ja korroosiota.
Tämä sarja sisältää vaihtoehtoja, jotka voidaan asentaa niittipistoolilla, joka voidaan hankkia erikseen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Väri | Materiaali | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1998 € - 0,2163 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.193 in
4.9 mm
|
Harmaa
|
Nailon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.177 - 0.295 in
4.5 - 7.5 mm
|
||
| 0,3392 € - 0,3392 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.224 in
5.7 mm
|
Beige
|
Nailon;PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 - 0.453 in
8.0 - 11.5 mm
|
||
| 0,2341 € - 0,2395 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.161 in
4.1 mm
|
Valkoinen
|
Nailon;PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.138 in
1.0 - 3.5 mm
|
||
| 0,3818 € - 1,1028 € | 9151 Varastossa |
0.224 in
5.7 mm
|
Valkoinen
|
Nailon;PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 - 0.453 in
8.0 - 11.5 mm
|
||
| 0,1684 € - 0,1834 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.161 in
4.1 mm
|
Harmaa
|
Nailon;PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
| 0,2574 € - 0,8453 € | 9518 Varastossa |
0.193 in
4.9 mm
|
Valkoinen
|
Nailon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm
|
||
| 0,1683 € - 0,5036 € | 6820 Varastossa |
0.13 in
3.3 mm
|
Musta
|
Nylon 6/6;PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
| 0,1752 € - 0,1903 € | 22000 Varastossa |
0.161 in
4.1 mm
|
Harmaa
|
Nailon;PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,2574 € - 0,8453 € | 705 Varastossa |
0.193 in
4.9 mm
|
Musta
|
Nailon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm
|
||
| 0,1396 € - 0,1506 € | 26900 Varastossa |
0.13 in
3.3 mm
|
Beige
|
Nailon;PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.138 - 0.256 in
3.5 - 6.5 mm
|
||
| 0,0653 € - 0,0807 € | 6712 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.080 in
2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.02 - 0.11 in
0.5 - 2.8 mm
|
||
| 0,0831 € - 0,1026 € | 2990 Varastossa |
0.185 in
4.7 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.120 in
3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.02 - 0.173 in
0.5 - 4.4 mm
|
||
| 0,1448 € - 0,1821 € | 410 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.02 - 0.11 in
0.5 - 2.8 mm
|
||
| 0,1208 € - 0,1491 € | 995 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.117 in
3 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.02 - 0.173 in
0.5 - 4.4 mm
|
||
| 0,3285 € - 0,5325 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.161 in
4.1 mm
|
Musta
|
Nailon;PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,3847 € - 0,6256 € | 3891 Varastossa |
0.193 in
4.9 mm
|
Beige
|
Nailon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.177 - 0.295 in
4.5 - 7.5 mm
|
||
| 0,3847 € - 0,6256 € | 315 Varastossa |
0.193 in
4.9 mm
|
Valkoinen
|
Nailon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm
|
||
| 0,219 € - 0,2286 € | 21697 Varastossa |
0.161 in
4.1 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.02 - 0.197 in
0.5 - 5.0 mm
|
||
| 0,2573 € - 0,2697 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.201 in
5.1 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,2487 € - 0,8214 € | 26400 Varastossa |
0.193 in
4.9 mm
|
Musta
|
Nailon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.177 - 0.295 in
4.5 - 7.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa