Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pop-niitit ovat käteviä kiinnikkeitä, joita käytetään pääasiassa, kun pääsy paneeliin on rajoitettu tai mahdollista vain yhdeltä puolelta. Näin ollen ne asennetaan tavallisesti kohteen takapuolelle, jolloin komponentit voidaan liittää yhteen.
Nämä niitit sopivat kevyestä keskiraskaaseen käyttöön. Niitä voidaan kättää liiman, ruuvien, muttereiden ja pulttien sijaan. Pop-niitit kiinnittävät kaksi materiaalia yhteen pysyvästi. Ne sopivat erinomaisesti ohuisiin käyttökohteisiin ja sellaisille materiaaleille kuin puu, metalli ja muovi.
Ne on helppo asentaa vasaralla tai niittityökalulla. Pop-niitit työnnetään tiukkaan reikään paneelissa, ja ne kulkevat kahden niitattavan materiaalin läpi.
Valikoimamme pop-niitit ovat lujia mutta kevyitä. Ne eristävät hyvin sähköltä ja kestävät tärinää, hankausta ja korroosiota.
Tämä sarja sisältää vaihtoehtoja, jotka voidaan asentaa niittipistoolilla, joka voidaan hankkia erikseen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Väri | Materiaali | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2298 € - 0,682 € | 1636 Varastossa |
0.193 in
4.9 mm
|
Valkoinen
|
Nailon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.177 - 0.295 in
4.5 - 7.5 mm
|
||
| 0,3285 € - 0,5325 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.161 in
4.1 mm
|
Valkoinen
|
Nailon;PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
| 0,3477 € - 0,3477 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.224 in
5.7 mm
|
Harmaa
|
Nailon;PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 - 0.453 in
8.0 - 11.5 mm
|
||
| 0,1783 € - 0,5325 € | 3581 Varastossa |
0.13 in
3.3 mm
|
Musta
|
Nailon;PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.256 - 0.374 in
6.5 - 9.5 mm
|
||
| 0,4145 € - 1,1995 € | 793 Varastossa |
0.224 in
5.7 mm
|
Musta
|
Nailon;PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 - 0.453 in
8.0 - 11.5 mm
|
||
| 0,3395 € - 0,3395 € | 4434 Varastossa |
0.224 in
5.7 mm
|
Valkoinen
|
Nailon;PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,3944 € - 1,1404 € | 29 Varastossa |
0.224 in
5.7 mm
|
Musta
|
Nylon 6/6;PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
||
| 0,1684 € - 0,1834 € | 990 Varastossa |
0.161 in
4.1 mm
|
Beige
|
Nailon;PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
| 0,2047 € - 0,6154 € | 8000 Varastossa |
0.161 in
4.1 mm
|
Musta
|
Nailon;PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.138 in
1.0 - 3.5 mm
|
||
| 0,4915 € - 0,7735 € | 895 Varastossa |
0.224 in
5.7 mm
|
Musta
|
Nailon;PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,1871 € - 0,5589 € | 365 Varastossa |
0.13 in
3.3 mm
|
Musta
|
Nylon 6/6;PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.138 - 0.256 in
3.5 - 6.5 mm
|
||
| 0,2185 € - 0,6506 € | 7940 Varastossa |
0.161 in
4.1 mm
|
Musta
|
Nailon;PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,2176 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.13 in
3.3 mm
|
Valkoinen
|
Nailon;PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.138 - 0.256 in
3.5 - 6.5 mm
|
||
| 0,3944 € - 1,1404 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.224 in
5.7 mm
|
Valkoinen
|
Nailon;PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
||
| 0,2026 € - 0,2204 € | 15303 Varastossa |
0.193 in
4.9 mm
|
Harmaa
|
Nailon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
||
| 0,3545 € - 0,3545 € | 7677 Varastossa |
0.201 in
5.1 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.02 - 0.197 in
0.5 - 5.0 mm
|
||
| 0,3463 € - 0,3463 € | 6382 Varastossa |
0.24 in
6.1 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.02 - 0.197 in
0.5 - 5.0 mm
|
||
| 0,2067 € - 0,2245 € | 6993 Varastossa |
0.193 in
4.9 mm
|
Harmaa
|
Nailon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm
|
||
| 0,1834 € - 0,2231 € | 194063 Varastossa |
0.13 in
3.3 mm
|
Valkoinen
|
Nailon;PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
| 0,1354 € - 0,1464 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.13 in
3.3 mm
|
Beige
|
Nailon;PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa