Valikko Haku

Porrastetut läpiviennit

Varastossa

Porrastettu holkki voidaan leikata vastaamaan vaatimuksiasi, ja sopii eri paksuisille kaapeleille. Ne suojaavat paneelien läpi kulkevia kaapeleita ja tukkivat reiän, kunnes ne leikataan.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän läpimitta Yhteensopivat kaapelin halkaisijat Osta
0,2204 € - 0,5394 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
0,156 € - 0,386 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
0,2039 € - 0,5024 € 5950 Varastossa
21.0 mm
Porrastettu läpivienti 10.0 mm 22.0 mm (DIA) Musta

10376874

Hinta-alue
0,5394 € - 0,2204 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Reiän läpimitta
    26.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    29.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Porrastettu läpivienti 5.0 mm 9.0 mm (DIA) Musta

10376850

Hinta-alue
0,386 € - 0,156 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Reiän läpimitta
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    32.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Porrastettu läpivienti 5.0 mm 17.0 mm (DIA) Musta

10376867

Hinta-alue
0,5024 € - 0,2039 €

Varastotasot
5950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Reiän läpimitta
    21.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    27.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0