Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pozidrive Screw Caps are designed to cover screws and provide a neat finish. Provides a tight seal that prevents dust and dirt from entering. Easy to install and remove by press fit.
Materiaali: LDPE Väri: Musta, Suklaanruskea, Savenruskea, Okranruskea, Harmaa, Valkoinen, Ruskea Sarjanumero: SR1815
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Pozidrive nro | Väri | d1 | H | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0387 € - 0,0387 € | 75004 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Suklaanruskea
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,0378 € - 0,0378 € | 6744 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Harmaa
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,0378 € - 0,0378 € | 18291 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Okranruskea
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 20000 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Savenruskea
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|||
| 0,0463 € - 0,0463 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,039 € - 0,039 € | 5484 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Valkoinen
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,0378 € - 0,0378 € | 800 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Okranruskea
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,0378 € - 0,0378 € | 3000 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Musta
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,0463 € - 0,0463 € | 14671 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Valkoinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,0488 € - 0,0488 € | 12726 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Harmaa
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,0378 € - 0,0378 € | 1000 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Ruskea
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,0378 € - 0,0378 € | 22453 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Ruskea
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa