Valikko Haku

Pulttisuojat

Varastossa

Stud Bolt Caps connect to scaffolding clamp studs and offer strong protection against damage and decay. Its shape makes installation quick. Designed to survive the test of time and remain reliable.

Pulttisuojat tarjoavat suojaa rakennustelineillä. Rakenteensa ansiosta ne voidaan kiinnittää positiivisesti rakennustelineiden esillä oleviin kiinnitystappeihin.Estää sään vaikutuksia ja pienentää loukkaantumisenvaaraa.Tiiviisti istuva ja kestävä. Materiaali: LDPE Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1048

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 hakutulos
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Väri Materiaali H Osta
0,0498 € - 0,0552 € 44852 Varastossa
13.0 mm
Keltainen
LDPE - PIR
28.0 mm
Kierresuoja LDPE - PIR Keltainen

10120576

Hinta-alue
0,0552 € - 0,0498 €

Varastotasot
44852 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790