Nämä spiraalin muotoisten salpakiinnikkeiden puristuslevyt on suunniteltu tarkkuustyöstetyllä pinnalla ja kestävällä rakenteella, jotta ne voivat tarjota tiukan otteen työstökappaleeseen puristettaessa, jolloin työkappaleen vääntyminen vältetään.
Sen pinta on litteä ja kova, ja siinä on taipunut puoli ja täydellisesti porattu, puristimen asennuskohtaan kohdistuva asennusreikä keskellä. Puristuslevy ja spiraalin muotoiset salpakiinnikkeet toimivat yhdessä tarjotakseen luotettavan ja toistettavan puristusratkaisun ja jatkuvia ja tarkkoja tuloksia eri käyttökohteissa.
Sen muotoilu tekee asennuksesta nopeaa ja vaivatonta, ja sitä käytetään työstön, puuntyöstön ja kokoonpanon prosesseissa.
Materiaali: 304 ruostumaton teräs Sarjanumero: SR12108
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | l1 | w2 | Kierrekiristimelle koko d2 | h1 | w1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,94 € - 6,18 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.2
|
2.2
|
15.5
|
12.0
|
7.0
|
12.0
|
||
| 5,63 € - 7,04 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.2
|
2.9
|
20.0
|
16.0
|
9.0
|
16.0
|
||
| 5,23 € - 6,54 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.2
|
1.8
|
13.0
|
10.0
|
6.0
|
10.0
|
||
| 5,63 € - 7,04 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.2
|
2.6
|
18.0
|
14.0
|
8.0
|
14.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa