Valikko Haku

Puristussalpa 5,0 mm kaksiosainen avain 40.0 mm

This Compression Lock with an indicator has a compression mechanism for a hermetic seal. This helps to reduce vibration in the application and prevent the entry of dust and water. It also has an indicator that shows whether the lock is open or closed, making it easier to use.
Essentra tuotenumero:

20767907

Valmistajan tuotenumero:

20767907

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Valmis Ei pinnoitetta
Salpamateriaali Ruostumaton teräs
Kotelon materiaali Ruostumaton teräs
Salvan materiaali Ruostumaton teräs
Asennussuunta Oikeakätinen
Avaimen tyyppi 5,0 mm kaksiosainen avain
Ruostumattoman teräksen luokka AISI304
Salvan pituus 32.0 mm
Kiinnityspituus 66.0 mm
Kotelon korkeus 40.0 mm
Kannan korkeus 5.0 mm
Kannan läpimitta 30.0 mm
Tullinimike 8301409000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä