20796198
20796198
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Valmis | Kromattu |
|---|---|
| Salpamateriaali | Samakki ZNAL4CU1 |
| Kotelon materiaali | Samakki ZNAL4CU1 |
| Salvan materiaali | Teräs |
| Asennussuunta | Vasenkätinen |
| Avaimen tyyppi | 7,0 mm neliöavain |
| Ruostumattoman teräksen luokka | ZNAL4CU1 |
| Salvan pituus | 45.0 mm |
| Salvan pituus | 1.772 in |
| Kannan läpimitta | 28.0 mm |
| Kannan läpimitta | 1.102 in |
| Kannan korkeus | 5.0 mm |
| Kannan korkeus | 0.197 in |
| Kotelon korkeus | 0.787 in |
| Kotelon korkeus | 20.0 mm |
| Kokonaispituus | 0.984 in |
| Kokonaispituus | 25.0 mm |
| Kiinnityspituus | 0.787 in |
| Kiinnityspituus | 20.0 mm |
| Tullinimike | 8301409000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa