Valikko Haku

Puristussalpa 8,0 mm neliöavain 28.0 mm

The Compression Latch has a wide grip range with an adjustable screw. Ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. Provides good compression and noise dampening. It features a cam flat style.
Essentra tuotenumero:

20796457

Valmistajan tuotenumero:

20796457

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 75

Tilaa useita 150

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Valmis Musta pinnoite
Salpamateriaali Samakki ZNAL4CU1
Kotelon materiaali Samakki ZNAL4CU1
Salvan materiaali Teräs
Asennussuunta Vasenkätinen
Avaimen tyyppi 8,0 mm neliöavain
Ruostumattoman teräksen luokka ZNAL4CU1
Salvan pituus 33.0 mm
Kannan läpimitta 28.0 mm
Kannan korkeus 5.0 mm
Kotelon korkeus 20.0 mm
Kokonaispituus 49.0 mm
Kiinnityspituus 29.0 mm
Tullinimike 8301409000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä