Valikko Haku

Puristussalpalukko - Säädettävä

Varastossa

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.

  • Latch rated per DIN-EN 61373.
  • Cams and driver keys are sold separately.
Materiaali: , Ruostumaton teräs Väri: , Musta, Kromi Sarjanumero: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
145 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Kotelon korkeus Asennussuunta Salpamateriaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Avaimen tyyppi Osta
13,8292 € - 19,3609 € 50 Varastossa
70.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Samakki
6.0 mm
30.0 mm
Neliöavain
13,4856 € - 18,8798 € 2 Varastossa
70.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Samakki
6.0 mm
30.0 mm
Kaksiosainen avain
98,1949 € - 137,4729 € Kysy toimitusaikaa täältä
58.0 mm
32.0 mm
Oikeakätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
Rata-avain
30,7642 € - 47,8555 € Kysy toimitusaikaa täältä
58.0 mm
32.0 mm
Oikeakätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
Rata-avain
30,7642 € - 47,8555 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
Rata-avain
30,7642 € - 47,8555 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
Rata-avain
98,1949 € - 137,4729 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
7,0 mm kolmioavain
29,1892 € - 45,4055 € Kysy toimitusaikaa täältä
58.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
7,0 mm kolmioavain
38,4553 € - 59,8193 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0 mm
32.0 mm
Oikeakätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
7,0 mm kolmioavain
30,7642 € - 47,8555 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
Rata-avain
36,8437 € - 57,3125 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
Kolmioavain
5,1255 € - 5,6951 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
30.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
3,0 mm kaksiosainen avain
36,8437 € - 57,3125 € 6 Varastossa
70.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
Kolmioavain
35,7855 € - 55,6664 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
Neliöavain
29,475 € - 45,85 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
Rata-avain
44,7319 € - 49,7021 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
Neliöavain
4,1377 € - 6,4365 € 10 Varastossa
70.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Samakki
6.0 mm
30.0 mm
Neliöavain
4,1377 € - 6,4365 € 72 Varastossa
70.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Samakki
6.0 mm
30.0 mm
Putkiavain
5,1255 € - 7,9731 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Samakki
6.0 mm
30.0 mm
Kuusioavain
14,3344 € - 20,0682 € 41 Varastossa
70.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Samakki
6.0 mm
30.0 mm
Kaksiosainen avain
  • / 8
Puristussalpa Neliöavain Teräs

20119706

Hinta-alue
19,3609 € - 13,8292 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kaksiosainen avain 72.0 mm

20119683

Hinta-alue
18,8798 € - 13,4856 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Ruostumaton teräs

20048679

Hinta-alue
137,4729 € - 98,1949 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Ruostumaton teräs

20048662

Hinta-alue
47,8555 € - 30,7642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Ruostumaton teräs

20048693

Hinta-alue
47,8555 € - 30,7642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Ruostumaton teräs

20048709

Hinta-alue
47,8555 € - 30,7642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Ruostumaton teräs

20048631

Hinta-alue
137,4729 € - 98,1949 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Jigipuristin 7,0 mm kolmioavain Ruostumaton teräs

20048655

Hinta-alue
45,4055 € - 29,1892 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Ruostumaton teräs

20048600

Hinta-alue
59,8193 € - 38,4553 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Ruostumaton teräs

20048716

Hinta-alue
47,8555 € - 30,7642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 7.0 mm kolmio 72.0 mm Ruostumaton teräs

20052911

Hinta-alue
57,3125 € - 36,8437 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Avaimen tyyppi
    Kolmioavain
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain

20049393

Hinta-alue
5,6951 € - 5,1255 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 7.0 mm kolmio 72.0 mm Ruostumaton teräs

20052935

Hinta-alue
57,3125 € - 36,8437 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Avaimen tyyppi
    Kolmioavain
Puristussalpa 8.0 mm neliö 72.0 mm Ruostumaton teräs

20053123

Hinta-alue
55,6664 € - 35,7855 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Avaimen tyyppi
    Neliöavain
Puristussalpa Rata-avain 72.0 mm Ruostumaton teräs

20053253

Hinta-alue
45,85 € - 29,475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Neliöavain Ruostumaton teräs

20053109

Hinta-alue
49,7021 € - 44,7319 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Avaimen tyyppi
    Neliöavain
Puristussalpa Neliöavain Teräs

20119591

Hinta-alue
6,4365 € - 4,1377 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Putkiavain 85.0 mm

20119676

Hinta-alue
6,4365 € - 4,1377 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kuusioavain Teräs

20119713

Hinta-alue
7,9731 € - 5,1255 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kaksiosainen avain 58.0 mm

20119508

Hinta-alue
20,0682 € - 14,3344 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen