Työntösovite End Cap tarjoaa yleisen suojan metrikolle, BSP:lle ja unf-kierteet epäpuhtauksilta, kuten lialta, pölyltä ja kosteudelta. Paineistettu muotoilu mahdollistaa helpon, manuaalisen soveltamisen samalla varmistaen turvallisen istuvuuden. Ihanteellinen erilaisiin sovelluksiin valmistuksessa, varastoinnissa ja komponenttien kuljetuksen aikana. Tämä sarja on taloudellinen vaihtoehto kierreprofiilille.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRCFBPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | D | H | Kierrekoko | Kierrestandardi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0411 € - 0,0639 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.157 in
29.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1-1/16" x 12
|
UNF
|
||
0,0595 € - 0,0926 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.287 in
32.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16" x 12
|
UNF
|
||
0,0417 € - 0,0649 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.157 in
29.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
3/4 "
|
GAS
|
||
0,0424 € - 0,066 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.98 in
24.9 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8" x 14
|
UNF
|
||
0,0595 € - 0,0926 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.287 in
32.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Metrinen
|
||
0,0465 € - 0,0723 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.157 in
29.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1" x 14
|
UNF
|
||
0,0292 € - 0,0325 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.776 in
19.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Metrinen
|
||
0,072 € - 0,0801 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
M42
|
Metrinen
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa