Valikko Haku

Push Fit ändkåpor

Varastossa

Paikoilleen työnnettävät päätysuojat ovat helppo ja edullinen tapa suojata metrisiä ja UNF-kierteitä maalauksen, kokoonpanon ja kuljetuksen aikana. Ne on valmistettu pehmeästä ja kestävästä TPE:stä, joka tarjoaa paremman otteen ja tiiviin istuvuuden. Estävät putkien päiden vaurioitumisen ja pitävät lian ja roskat poissa.

Helppo asentaa ja irrottaa. Ne toimivat lämpötilassa -60 C:sta 135 C:een.

Käytetään yleisesti putkityössä, HVAC-alalla ja teollisuuden käyttökohteissa.

  • Helppo ja edullinen tapa suojata metrisiä ja UNF-kierteitä.
  • Helppo asentaa ja irrottaa.
  • Toimii lämpötiloissa, jotka ovat vähintään -60 C ja enintään 135 C.
Materiaali: LDPE, TPE Väri: Punainen, Sininen Sarjanumero: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
67 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D H Kierrekoko Väri Materiaali Kierrestandardi Osta
0,1083 € - 0,1243 € 22475 Varastossa
24.5
14.0 mm
M22 x 1;5
Punainen
LDPE
Metrinen
0,1009 € - 0,1152 € 20200 Varastossa
22.0
14.0 mm
M20 x 1;5
Punainen
LDPE
Metrinen
0,0895 € - 0,1025 € 95623 Varastossa
18.0
12.0 mm
M16 x 1;5
Punainen
LDPE
Metrinen
0,1487 € - 0,1709 € 36650 Varastossa
34.0
14.0 mm
M30 x 2;0
Punainen
LDPE
Metrinen
0,0858 € - 0,0981 € 12508 Varastossa
16.0
12.0 mm
M14 x 1;5
Punainen
LDPE
Metrinen
0,0821 € - 0,0937 € 18203 Varastossa
14.0
12.0 mm
M12 x 1;5
Punainen
LDPE
Metrinen
0,1233 € - 0,1408 € 11956 Varastossa
28.5
14.0 mm
M26 x 1;5
Punainen
LDPE
Metrinen
0,0969 € - 0,1108 € 18600 Varastossa
20.0
14.0 mm
M18 x 1;5
Punainen
LDPE
Metrinen
0,1157 € - 0,1323 € 5130 Varastossa
26.5
14.0 mm
M24 x 1;5
Punainen
LDPE
Metrinen
0,1908 € - 0,2183 € 16470 Varastossa
18.0
21.0 mm
M16 x 1;5
Punainen
LDPE
Metrinen
0,1272 € - 0,1538 € 13800 Varastossa
32.0
14.0 mm
M28 x 1;5
Punainen
LDPE
Metrinen
0,0246 € - 0,0383 € 20000 Varastossa
11.9
10.0 mm
M11
Punainen
LDPE - PIR
Metrinen
0,0428 € - 0,0665 € 2500 Varastossa
29.4
17.7 mm
3/4 in
Punainen
LDPE - PIR
GAS
0,0285 € - 0,0443 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.9
12.0 mm
M16
Punainen
LDPE - PIR
Metrinen
0,0257 € - 0,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.3
12.9 mm
7/16-21 in
Punainen
LDPE - PIR
UNF
0,045 € - 0,07 € 4000 Varastossa
21.7
13.8 mm
3/4-17 in
Punainen
LDPE - PIR
UNF
0,0169 € - 0,0264 € 24500 Varastossa
18.7
11.3 mm
3/8 in
Punainen
LDPE - PIR
GAS
0,0177 € - 0,0275 € 14500 Varastossa
23.2
13.5 mm
1/2 in
Punainen
LDPE - PIR
GAS
0,0153 € - 0,0238 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.9
10.0 mm
1/8 in
Punainen
LDPE - PIR
GAS
0,1232 € - 0,1917 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
1-5/8-12
Sininen
TPE
UNF
  • / 4
Kierteellinen suojakorkki Metric-Kierteet M22 LDPE Punainen

10256114

Hinta-alue
0,1243 € - 0,1083 €

Varastotasot
22475 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.5 mm
  • Kierrekoko
    M22 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kierteellinen suojakorkki Metric-Kierteet M20 LDPE Punainen

10256107

Hinta-alue
0,1152 € - 0,1009 €

Varastotasot
20200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • Kierrekoko
    M20 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kierteellinen suojakorkki Metric-Kierteet M16 LDPE Punainen

10256077

Hinta-alue
0,1025 € - 0,0895 €

Varastotasot
95623 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    M16 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kierteellinen suojakorkki Metric-Kierteet M30 LDPE Punainen

10256152

Hinta-alue
0,1709 € - 0,1487 €

Varastotasot
36650 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • Kierrekoko
    M30 x 2;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kierteellinen suojakorkki Metric-Kierteet M14 LDPE Punainen

10256060

Hinta-alue
0,0981 € - 0,0858 €

Varastotasot
12508 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M14 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kierteellinen suojakorkki Metric-Kierteet M12 LDPE Punainen

10256053

Hinta-alue
0,0937 € - 0,0821 €

Varastotasot
18203 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kierteellinen suojakorkki Metric-Kierteet M26 LDPE Punainen

10256138

Hinta-alue
0,1408 € - 0,1233 €

Varastotasot
11956 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.5 mm
  • Kierrekoko
    M26 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kierteellinen suojakorkki Metric-Kierteet M18 LDPE Punainen

10256091

Hinta-alue
0,1108 € - 0,0969 €

Varastotasot
18600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M18 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kierteellinen suojakorkki Metric-Kierteet M24 LDPE Punainen

10256121

Hinta-alue
0,1323 € - 0,1157 €

Varastotasot
5130 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.5 mm
  • Kierrekoko
    M24 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kierteellinen suojakorkki Metric-Kierteet M16 LDPE Punainen

10256084

Hinta-alue
0,2183 € - 0,1908 €

Varastotasot
16470 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    M16 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kierteellinen suojakorkki Metric-Kierteet M28 LDPE Punainen

10256145

Hinta-alue
0,1538 € - 0,1272 €

Varastotasot
13800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • Kierrekoko
    M28 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pehmeä pyälletty suoja 11.9 mm 10.0 mm Punainen LDPE - PIR

20591427

Hinta-alue
0,0383 € - 0,0246 €

Varastotasot
20000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.9 mm
  • Kierrekoko
    M11
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pehmeä pyälletty suoja 29.4 mm 17.7 mm Punainen LDPE - PIR

20591472

Hinta-alue
0,0665 € - 0,0428 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.4 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    GAS
  • Väri
    Punainen
Pehmeä pyälletty suoja 17.9 mm 12.0 mm Punainen LDPE - PIR

20591557

Hinta-alue
0,0443 € - 0,0285 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    17.9 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pehmeä pyälletty suoja 13.3 mm 12.9 mm Punainen LDPE - PIR

20591601

Hinta-alue
0,04 € - 0,0257 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    13.3 mm
  • Kierrekoko
    7/16-21 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pehmeä pyälletty suoja 21.7 mm 13.8 mm Punainen LDPE - PIR

20591632

Hinta-alue
0,07 € - 0,045 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.7 mm
  • Kierrekoko
    3/4-17 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pehmeä pyälletty suoja 18.7 mm 11.3 mm Punainen LDPE - PIR

20591458

Hinta-alue
0,0264 € - 0,0169 €

Varastotasot
24500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.7 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    GAS
  • Väri
    Punainen
Pehmeä pyälletty suoja 23.2 mm 13.5 mm Punainen LDPE - PIR

20591465

Hinta-alue
0,0275 € - 0,0177 €

Varastotasot
14500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.2 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    GAS
  • Väri
    Punainen
Pehmeä pyälletty suoja 11.9 mm 10.0 mm Punainen LDPE - PIR

20591410

Hinta-alue
0,0238 € - 0,0153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.9 mm
  • Kierrekoko
    1/8 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    GAS
  • Väri
    Punainen
Pehmeä pyälletty suoja 22.0 mm Sininen TPE

20591953

Hinta-alue
0,1917 € - 0,1232 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    1-5/8-12
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tyyppi
    1