Valikko Haku

Push Fit ändkåpor

Varastossa

Paikoilleen työnnettävät päätysuojat ovat helppo ja edullinen tapa suojata metrisiä ja UNF-kierteitä maalauksen, kokoonpanon ja kuljetuksen aikana. Ne on valmistettu pehmeästä ja kestävästä TPE:stä, joka tarjoaa paremman otteen ja tiiviin istuvuuden. Estävät putkien päiden vaurioitumisen ja pitävät lian ja roskat poissa.

Helppo asentaa ja irrottaa. Ne toimivat lämpötilassa -60 C:sta 135 C:een.

Käytetään yleisesti putkityössä, HVAC-alalla ja teollisuuden käyttökohteissa.

  • Helppo ja edullinen tapa suojata metrisiä ja UNF-kierteitä.
  • Helppo asentaa ja irrottaa.
  • Toimii lämpötiloissa, jotka ovat vähintään -60 C ja enintään 135 C.
Materiaali: LDPE, TPE Väri: Punainen, Sininen Sarjanumero: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
67 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D H Kierrekoko Väri Materiaali Kierrestandardi Osta
0,1232 € - 0,1917 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
1-5/8-12
Sininen
TPE
UNF
0,0437 € - 0,068 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
11.8 mm
9/16-18
Sininen
TPE
UNF
0,1147 € - 0,1785 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.8
16.0 mm
1-7/16-12
Sininen
TPE
UNF
0,0346 € - 0,0539 € 10000 Varastossa
13.3
12.9 mm
7/16-20
Sininen
TPE
UNF
0,1232 € - 0,1917 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
19.8 mm
1-1/4 in
Sininen
TPE
NPT
0,0274 € - 0,0427 € 5000 Varastossa
18.7
13.3 mm
3/8 in
Sininen
TPE
NPT
0,0259 € - 0,0403 € 90 Varastossa
14.0
12.0 mm
M12
Punainen
LDPE - PIR
Metrinen
0,0197 € - 0,0307 € 20000 Varastossa
11.9
11.3 mm
3/8 in
Punainen
LDPE - PIR
UNF
0,0671 € - 0,1044 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.8
16.0 mm
M37
Punainen
LDPE - PIR
Metrinen
0,0177 € - 0,0275 € 14500 Varastossa
23.2
13.5 mm
1/2 in
Punainen
LDPE - PIR
GAS
0,1049 € - 0,1633 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.3
20.5 mm
1-1/2 in
Punainen
LDPE - PIR
GAS
0,0169 € - 0,0264 € 24500 Varastossa
18.7
11.3 mm
3/8 in
Punainen
LDPE - PIR
GAS
0,0285 € - 0,0443 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.9
12.0 mm
M16
Punainen
LDPE - PIR
Metrinen
0,0153 € - 0,0238 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.9
10.0 mm
1/8 in
Punainen
LDPE - PIR
GAS
0,0266 € - 0,0414 € 5000 Varastossa
37.4
24.5 mm
1-3/8-12
Sininen
TPE
UNF
0,0421 € - 0,0655 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.4
17.7 mm
1-1/16-13 in
Punainen
LDPE - PIR
UNF
0,1416 € - 0,2204 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.3
20.5 mm
1-1/2 in
Sininen
TPE
NPT
0,1044 € - 0,1624 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
19.8 mm
M42
Sininen
TPE
Metrinen
0,0849 € - 0,1321 € 1350 Varastossa
38.8
16.0 mm
1-7/16-13 in
Punainen
LDPE - PIR
UNF
0,0428 € - 0,0665 € 2500 Varastossa
29.4
17.7 mm
3/4 in
Punainen
LDPE - PIR
GAS
  • / 4
Pehmeä pyälletty suoja 22.0 mm Sininen TPE

20591953

Hinta-alue
0,1917 € - 0,1232 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    1-5/8-12
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tyyppi
    1
Pehmeä pyälletty suoja 16.0 mm 11.8 mm Sininen TPE

20591861

Hinta-alue
0,068 € - 0,0437 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    9/16-18
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
Pehmeä pyälletty suoja 38.8 mm 16.0 mm Sininen TPE

20591939

Hinta-alue
0,1785 € - 0,1147 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    38.8 mm
  • Kierrekoko
    1-7/16-12
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
Pehmeä pyälletty suoja 13.3 mm 12.9 mm Sininen TPE

20591854

Hinta-alue
0,0539 € - 0,0346 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.3 mm
  • Kierrekoko
    7/16-20
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
Pehmeä pyälletty suoja 45.0 mm 19.8 mm Sininen TPE

20591755

Hinta-alue
0,1917 € - 0,1232 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    45.0 mm
  • Kierrekoko
    1-1/4 in
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    GAS
Pehmeä pyälletty suoja 18.7 mm 13.3 mm Sininen TPE

20591717

Hinta-alue
0,0427 € - 0,0274 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.7 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    GAS
Pehmeä pyälletty suoja 14.0 mm 12.0 mm Punainen LDPE - PIR

20591533

Hinta-alue
0,0403 € - 0,0259 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pehmeä pyälletty suoja 18.7 mm 11.3 mm Punainen LDPE - PIR

20591434

Hinta-alue
0,0307 € - 0,0197 €

Varastotasot
20000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.9 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pehmeä pyälletty suoja 38.8 mm 16.0 mm Punainen LDPE - PIR

20591595

Hinta-alue
0,1044 € - 0,0671 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    38.8 mm
  • Kierrekoko
    M37
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pehmeä pyälletty suoja 23.2 mm 13.5 mm Punainen LDPE - PIR

20591465

Hinta-alue
0,0275 € - 0,0177 €

Varastotasot
14500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.2 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    GAS
  • Väri
    Punainen
Pehmeä pyälletty suoja 50.3 mm 20.5 mm Punainen LDPE - PIR

20591526

Hinta-alue
0,1633 € - 0,1049 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    50.3 mm
  • Kierrekoko
    1-1/2 in
  • Kierrestandardi
    GAS
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Väri
    Punainen
Pehmeä pyälletty suoja 18.7 mm 11.3 mm Punainen LDPE - PIR

20591458

Hinta-alue
0,0264 € - 0,0169 €

Varastotasot
24500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.7 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    GAS
  • Väri
    Punainen
Pehmeä pyälletty suoja 17.9 mm 12.0 mm Punainen LDPE - PIR

20591557

Hinta-alue
0,0443 € - 0,0285 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    17.9 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pehmeä pyälletty suoja 11.9 mm 10.0 mm Punainen LDPE - PIR

20591410

Hinta-alue
0,0238 € - 0,0153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.9 mm
  • Kierrekoko
    1/8 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    GAS
  • Väri
    Punainen
Pehmeä pyälletty suoja 18.7 mm 24.5 mm Sininen TPE

20591946

Hinta-alue
0,0414 € - 0,0266 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    37.4 mm
  • Kierrekoko
    1-3/8-12
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pehmeä pyälletty suoja 29.4 mm 17.7 mm Punainen LDPE - PIR

20591663

Hinta-alue
0,0655 € - 0,0421 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    29.4 mm
  • Kierrekoko
    1-1/16-13 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pehmeä pyälletty suoja 50.3 mm 20.5 mm Sininen TPE

20591762

Hinta-alue
0,2204 € - 0,1416 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    50.3 mm
  • Kierrekoko
    1-1/2 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Kierrestandardi
    GAS
Pehmeä pyälletty suoja 45.0 mm 19.8 mm Sininen TPE

20591847

Hinta-alue
0,1624 € - 0,1044 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    45.0 mm
  • Kierrekoko
    M42
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
Pehmeä pyälletty suoja 38.8 mm 16.0 mm Punainen LDPE - PIR

20591670

Hinta-alue
0,1321 € - 0,0849 €

Varastotasot
1350 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.8 mm
  • Kierrekoko
    1-7/16-13 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pehmeä pyälletty suoja 29.4 mm 17.7 mm Punainen LDPE - PIR

20591472

Hinta-alue
0,0665 € - 0,0428 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.4 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    GAS
  • Väri
    Punainen