Valikko Haku

Push Fit ändkåpor

Varastossa

Paikoilleen työnnettävät päätysuojat ovat helppo ja edullinen tapa suojata metrisiä ja UNF-kierteitä maalauksen, kokoonpanon ja kuljetuksen aikana. Ne on valmistettu pehmeästä ja kestävästä TPE:stä, joka tarjoaa paremman otteen ja tiiviin istuvuuden. Estävät putkien päiden vaurioitumisen ja pitävät lian ja roskat poissa.

Helppo asentaa ja irrottaa. Ne toimivat lämpötilassa -60 C:sta 135 C:een.

Käytetään yleisesti putkityössä, HVAC-alalla ja teollisuuden käyttökohteissa.

  • Helppo ja edullinen tapa suojata metrisiä ja UNF-kierteitä.
  • Helppo asentaa ja irrottaa.
  • Toimii lämpötiloissa, jotka ovat vähintään -60 C ja enintään 135 C.
Materiaali: LDPE, TPE Väri: Punainen, Sininen Sarjanumero: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
67 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D H Kierrekoko Väri Materiaali Kierrestandardi Osta
0,0912 € - 0,1419 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
19.8 mm
1-5/8-12 in
Punainen
LDPE - PIR
UNF
0,045 € - 0,07 € 4000 Varastossa
21.7
13.8 mm
3/4-17 in
Punainen
LDPE - PIR
UNF
0,0285 € - 0,0443 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.2
13.5 mm
1/2 in
Sininen
TPE
NPT
0,0578 € - 0,0899 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.4
17.2 mm
3/4 in
Sininen
TPE
NPT
0,0279 € - 0,0434 € 5000 Varastossa
14.8
11.8 mm
1/4 in
Sininen
TPE
NPT
0,0299 € - 0,0466 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.7
14.0 mm
M18
Punainen
LDPE - PIR
Metrinen
0,0912 € - 0,1419 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0
19.8 mm
1-1/4 in
Punainen
LDPE - PIR
GAS
0,106 € - 0,165 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.2 mm
1-1/16-12
Sininen
TPE
UNF
0,0952 € - 0,1482 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.8
16.0 mm
M36
Sininen
TPE
Metrinen
0,0404 € - 0,0629 € 4000 Varastossa
19.7
14.0 mm
M18
Sininen
TPE
Metrinen
0,0569 € - 0,0885 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.4
17.2 mm
1-1/16-12
Sininen
TPE
UNF
0,0588 € - 0,0915 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.9
20.2 mm
7/8-14
Sininen
TPE
UNF
0,038 € - 0,0591 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
11.8 mm
1/2-20
Sininen
TPE
UNF
0,0607 € - 0,0945 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.7
13.8 mm
3/4-16
Sininen
TPE
UNF
0,0206 € - 0,0321 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.9
10.0 mm
1/8 in
Sininen
TPE
NPT
0,0385 € - 0,0599 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.9
12.0 mm
M16
Sininen
TPE
Metrinen
0,016 € - 0,0249 € 39300 Varastossa
14.8
11.0 mm
1/4 in
Punainen
LDPE - PIR
GAS
0,0272 € - 0,0423 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9
12.0 mm
M14
Punainen
LDPE - PIR
Metrinen
0,0824 € - 0,1282 € 2500 Varastossa
32.7
19.0 mm
M30
Sininen
TPE
Metrinen
0,061 € - 0,0949 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.7
19.0 mm
M30
Punainen
LDPE - PIR
Metrinen
  • / 4
Pehmeä pyälletty suoja 45.0 mm LDPE - PIR Punainen

20591519

Hinta-alue
0,1419 € - 0,0912 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    45.0 mm
  • Kierrekoko
    1-5/8-12 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pehmeä pyälletty suoja 21.7 mm 13.8 mm Punainen LDPE - PIR

20591632

Hinta-alue
0,07 € - 0,045 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.7 mm
  • Kierrekoko
    3/4-17 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pehmeä pyälletty suoja 23.2 mm 13.5 mm Sininen TPE

20591724

Hinta-alue
0,0443 € - 0,0285 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    23.2 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in
  • Kierrestandardi
    GAS
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    NPT
Pehmeä pyälletty suoja 29.4 mm 17.2 mm Sininen TPE

20591731

Hinta-alue
0,0899 € - 0,0578 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    29.4 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    GAS
Pehmeä pyälletty suoja 14.8 mm 11.8 mm Sininen TPE

20591700

Hinta-alue
0,0434 € - 0,0279 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.8 mm
  • Kierrekoko
    1/4 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Kierrestandardi
    GAS
Pehmeä pyälletty suoja 19.7 mm 14.0 mm Punainen LDPE - PIR

20591564

Hinta-alue
0,0466 € - 0,0299 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    19.7 mm
  • Kierrekoko
    M18
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pehmeä pyälletty suoja 36.0 mm 19.8 mm Punainen LDPE - PIR

20591496

Hinta-alue
0,1419 € - 0,0912 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    36.0 mm
  • Kierrekoko
    1-1/4 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    GAS
  • Väri
    Punainen
Pehmeä pyälletty suoja 17.2 mm Sininen TPE

20591960

Hinta-alue
0,165 € - 0,106 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    1-1/16-12
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tyyppi
    1
Pehmeä pyälletty suoja 38.8 mm 16.0 mm Sininen TPE

20591830

Hinta-alue
0,1482 € - 0,0952 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    38.8 mm
  • Kierrekoko
    M36
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
Pehmeä pyälletty suoja 19.7 mm 14.0 mm Sininen TPE

20591816

Hinta-alue
0,0629 € - 0,0404 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.7 mm
  • Kierrekoko
    M18
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
Pehmeä pyälletty suoja 29.4 mm 17.2 mm Sininen TPE

20591915

Hinta-alue
0,0885 € - 0,0569 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    29.4 mm
  • Kierrekoko
    1-1/16-12
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
Pehmeä pyälletty suoja 24.9 mm 20.2 mm Sininen TPE

20591892

Hinta-alue
0,0915 € - 0,0588 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    24.9 mm
  • Kierrekoko
    7/8-14
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
Pehmeä pyälletty suoja 16.0 mm 11.8 mm Sininen TPE

20591878

Hinta-alue
0,0591 € - 0,038 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    1/2-20
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
Pehmeä pyälletty suoja 21.7 mm 13.8 mm Sininen TPE

20591885

Hinta-alue
0,0945 € - 0,0607 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    21.7 mm
  • Kierrekoko
    3/4-16
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
Pehmeä pyälletty suoja 11.9 mm 10.0 mm Sininen TPE

20591694

Hinta-alue
0,0321 € - 0,0206 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.9 mm
  • Kierrekoko
    1/8 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Kierrestandardi
    GAS
Pehmeä pyälletty suoja 17.9 mm 12.0 mm Sininen TPE

20591809

Hinta-alue
0,0599 € - 0,0385 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    17.9 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
Pehmeä pyälletty suoja 14.8 mm 11.0 mm Punainen LDPE - PIR

20591441

Hinta-alue
0,0249 € - 0,016 €

Varastotasot
39300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.8 mm
  • Kierrekoko
    1/4 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    GAS
  • Väri
    Punainen
Pehmeä pyälletty suoja 15.9 mm 12.0 mm Punainen LDPE - PIR

20591540

Hinta-alue
0,0423 € - 0,0272 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    15.9 mm
  • Kierrekoko
    M14
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pehmeä pyälletty suoja 32.7 mm 19.0 mm Sininen TPE

20591823

Hinta-alue
0,1282 € - 0,0824 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.7 mm
  • Kierrekoko
    M30
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
Pehmeä pyälletty suoja 32.7 mm 19.0 mm Punainen LDPE - PIR

20591571

Hinta-alue
0,0949 € - 0,061 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    32.7 mm
  • Kierrekoko
    M30
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni