Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Työntötulpat ovat käytännöllinen valinta monien eri aukkojen tai porausreikien peittämiseen valmistusprosessien tai kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa tuotteissa. Suunniteltu suojaamaan käsittelijää terävien reikien reunoista aiheutuvilta karkeilta pinnoilta. Valikoimassa saatavilla olevia erilaisia tyylejä voidaan käyttää myös suojaamaan saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.
Ne on helppo asentaa ja poistaa yhdellä työnnöllä. Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuden koneistoissa.
Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: , SR1011
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kannan muoto | h | Väri | H | d | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0401 € - 0,0954 € | 180612 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
1
|
||
| 0,0401 € - 0,0969 € | 24000 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
| 0,2329 € - 0,5599 € | 2148 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Väritön
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
1
|
||
| 0,0754 € - 0,1809 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 0,282 € - 0,282 € | 14602 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1
|
||
| 0,1655 € - 0,1655 € | 1598 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1
|
||
| 0,0812 € - 0,1939 € | 31000 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1
|
||
| 0,3971 € - 0,9459 € | 2250 Varastossa |
2.52 in
64.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Väritön
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
1
|
||
| 10074060 | 0,0583 € - 0,1396 € | 18726 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Väritön
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
|
| 0,0754 € - 0,1137 € | 171300 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Väritön
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 0,0836 € - 0,1998 € | 58000 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
| 0,127 € - 0,127 € | 15822 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
1
|
||
| 0,282 € - 0,282 € | 1104 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Musta
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
| 0,1084 € - 0,1205 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| 0,209 € - 0,5039 € | 2200 Varastossa |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Väritön
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
1
|
||
| 0,63 € - 1,6738 € | 2950 Varastossa |
3.071 in
78.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Väritön
|
0.846 in
21.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
1
|
||
| 0,2217 € - 0,5334 € | 2000 Varastossa |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Väritön
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.512 in
38.4 mm
|
1
|
||
| 0,2175 € - 0,5186 € | 8400 Varastossa |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Väritön
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1
|
||
| 0,127 € - 0,127 € | 1312 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1
|
||
| 0,2904 € - 0,6954 € | 123700 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Väritön
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa