Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Työntötulpat ovat käytännöllinen valinta monien eri aukkojen tai porausreikien peittämiseen valmistusprosessien tai kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa tuotteissa. Suunniteltu suojaamaan käsittelijää terävien reikien reunoista aiheutuvilta karkeilta pinnoilta. Valikoimassa saatavilla olevia erilaisia tyylejä voidaan käyttää myös suojaamaan saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.
Ne on helppo asentaa ja poistaa yhdellä työnnöllä. Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuden koneistoissa.
Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Materiaali: LDPE, LDPE - PIR Väri: Väritön, Musta, Valkoinen Sarjanumero: SR1011
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kannan muoto | h | Väri | H | d | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0899 € - 0,1255 € | 5922 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Kupu
|
0.157 in
4.0 mm
|
Valkoinen
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
5
|
||
| 0,0899 € - 0,0899 € | 3591 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Kupu
|
0.295 in
7.5 mm
|
Valkoinen
|
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,0899 € - 0,0899 € | 36656 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
Kupu
|
0.256 in
6.5 mm
|
Valkoinen
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| 0,0899 € - 0,0899 € | 21478 Varastossa |
0.295 in
7.5 mm
|
Kupu
|
0.197 in
5.0 mm
|
Valkoinen
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
2
|
||
| 0,0899 € - 0,1255 € | 32830 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Kupu
|
0.354 in
9.0 mm
|
Musta
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,0899 € - 0,0899 € | 51824 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Kupu
|
0.295 in
7.5 mm
|
Musta
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,0899 € - 0,1255 € | 249506 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Litteä
|
0.157 in
4.0 mm
|
Musta
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
| 0,0899 € - 0,0899 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.295 in
7.5 mm
|
Kupu
|
0.197 in
5.0 mm
|
Musta
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
2
|
||
| 0,0772 € - 0,0857 € | 11096 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
2
|
||
| 0,3148 € - 0,5106 € | 2114 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Väritön
|
|
1.803 in
45.8 mm
|
3
|
||
| 0,4189 € - 0,6831 € | 1245 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Väritön
|
|
1.783 in
45.3 mm
|
3
|
||
| 0,1411 € - 0,1568 € | 10451 Varastossa |
1.004 in
25.5 mm
|
|
0.366 in
9.3 mm
|
Väritön
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
2
|
||
| 0,0899 € - 0,1255 € | 3295 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Väritön
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
2
|
||
| 0,3614 € - 0,5887 € | 50 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Kupu
|
0.551 in
14.0 mm
|
Väritön
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
2
|
||
| 0,0899 € - 0,1255 € | 54607 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
Väritön
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
3
|
||
| 0,1043 € - 0,1158 € | 37500 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Litteä
|
0.295 in
7.5 mm
|
Musta
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,0899 € - 0,1255 € | 56911 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
Kupu
|
0.335 in
8.5 mm
|
Valkoinen
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
4
|
||
| 0,0899 € - 0,1255 € | 415 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Kupu
|
0.354 in
9.0 mm
|
Valkoinen
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
4
|
||
| 0,0899 € - 0,1255 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
Kupu
|
0.335 in
8.5 mm
|
Musta
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
4
|
||
| 0,0895 € - 0,0994 € | 67521 Varastossa |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
Väritön
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa