Valikko Haku

Työntötulpat

Varastossa

Työntötulpat ovat käytännöllinen valinta monien eri aukkojen tai porausreikien peittämiseen valmistusprosessien tai kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa tuotteissa. Suunniteltu suojaamaan käsittelijää terävien reikien reunoista aiheutuvilta karkeilta pinnoilta. Valikoimassa saatavilla olevia erilaisia tyylejä voidaan käyttää myös suojaamaan saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.

Ne on helppo asentaa ja poistaa yhdellä työnnöllä. Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuden koneistoissa.

Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.

  • Suojaa käsittelijää terävien reikien reunoilta aiheutuvilta karkeilta pinnoilta.
  • Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuskoneissa.
  • Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön, Musta, Valkoinen Sarjanumero: SR1011

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
220 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kannan muoto h Väri H d Tyyppi Osta
0,3655 € - 0,3655 € Kysy toimitusaikaa täältä
48.0 mm
Litteä
15.0 mm
Väritön
18.0 mm
42.3 mm
5
0,2587 € - 0,6756 € 3489 Varastossa
55.0 mm
Litteä
18.0 mm
Väritön
21.0 mm
46.0 mm
1
0,0736 € - 0,1765 € 26955 Varastossa
20.0 mm
Litteä
8.0 mm
Väritön
10.0 mm
13.7 mm
1
0,2272 € - 0,5462 € 3448 Varastossa
44.0 mm
Litteä
15.0 mm
Väritön
18.0 mm
40.6 mm
1
0,0391 € - 0,0931 € 53612 Varastossa
14.0 mm
Litteä
6.0 mm
Väritön
8.0 mm
7.3 mm
1
0,6147 € - 1,633 € 1287 Varastossa
78.0 mm
Litteä
18.0 mm
Väritön
21.5 mm
71.0 mm
2
0,0736 € - 0,1109 € 14922 Varastossa
20.0 mm
Litteä
5.5 mm
Väritön
7.5 mm
14.5 mm
1
0,2039 € - 0,4916 € 1200 Varastossa
42.0 mm
Litteä
15.0 mm
Väritön
18.0 mm
34.8 mm
1
0,0816 € - 0,1949 € 9862 Varastossa
25.0 mm
Litteä
8.0 mm
Väritön
11.0 mm
19.3 mm
1
0,0843 € - 0,1176 € 13000 Varastossa
15.0 mm
Kupu
11.2 mm
Väritön
11.2 mm
10.0 mm
1
0,0758 € - 0,1762 € 35000 Varastossa
20.0 mm
Litteä
8.0 mm
Väritön
10.0 mm
15.6 mm
1
0,1058 € - 0,1176 € 236 Varastossa
20.0 mm
Litteä
7.8 mm
Musta
10.3 mm
12.8 mm
1
0,0854 € - 0,2047 € 26058 Varastossa
25.0 mm
Litteä
7.5 mm
Väritön
9.5 mm
21.2 mm
2
0,1058 € - 0,1176 € 12699 Varastossa
16.0 mm
Litteä
7.8 mm
Musta
9.0 mm
12.3 mm
1
0,1519 € - 0,1519 € 4500 Varastossa
25.0 mm
Litteä
8.0 mm
Musta
10.5 mm
21.7 mm
1
0,0792 € - 0,1891 € 1000 Varastossa
25.0 mm
Litteä
8.0 mm
Väritön
10.5 mm
18.4 mm
2
0,0774 € - 0,186 € 5199 Varastossa
22.0 mm
Litteä
8.2 mm
Väritön
10.8 mm
17.0 mm
1
0,2135 € - 0,2135 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
Litteä
9.0 mm
Musta
12.0 mm
24.6 mm
1
0,0391 € - 0,0945 € 28663 Varastossa
14.0 mm
Litteä
6.0 mm
Väritön
8.0 mm
8.4 mm
1
0,1058 € - 0,1176 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
Litteä
6.0 mm
Musta
8.2 mm
10.7 mm
1
  • / 11
Painotulppa 42.3 mm 15.0 mm 48.0 mm LDPE Väritön

10068823

Hinta-alue
0,3655 € - 0,3655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    48.0 mm
  • d
    42.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 46.0 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE Väritön

10074114

Hinta-alue
0,6756 € - 0,2587 €

Varastotasot
3489 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    55.0 mm
  • d
    46.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE Väritön

10086759

Hinta-alue
0,1765 € - 0,0736 €

Varastotasot
26955 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M14
Painotulppa 40.6 mm 15.0 mm 44.0 mm LDPE Väritön

10074107

Hinta-alue
0,5462 € - 0,2272 €

Varastotasot
3448 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.6 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE Väritön

10083635

Hinta-alue
0,0931 € - 0,0391 €

Varastotasot
53612 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Painotulppa 71.0 mm 18.0 mm 78.0 mm LDPE Väritön

10083659

Hinta-alue
1,633 € - 0,6147 €

Varastotasot
1287 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    78.0 mm
  • d
    71.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    M72
Painotulppa 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm LDPE Väritön

10083444

Hinta-alue
0,1109 € - 0,0736 €

Varastotasot
14922 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M16
Painotulppa 34.8 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE Väritön

10074077

Hinta-alue
0,4916 € - 0,2039 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.0 mm
  • d
    34.8 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE Väritön

10086797

Hinta-alue
0,1949 € - 0,0816 €

Varastotasot
9862 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    1/2
Painotulppa 10.0 mm 11.2 mm 15.0 mm LDPE Väritön

10061046

Hinta-alue
0,1176 € - 0,0843 €

Varastotasot
13000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.2 mm
  • h
    11.2 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE Väritön

10086766

Hinta-alue
0,1762 € - 0,0758 €

Varastotasot
35000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • d
    15.6 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8;M18
Painotulppa 12.8 mm 7.8 mm 20.0 mm LDPE Musta

10103777

Hinta-alue
0,1176 € - 0,1058 €

Varastotasot
236 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    10.3 mm
  • h
    7.8 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 21.2 mm 7.5 mm 25.0 mm LDPE Väritön

10086803

Hinta-alue
0,2047 € - 0,0854 €

Varastotasot
26058 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.2 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kierrekoko
    5/8
Painotulppa 12.3 mm 7.8 mm 16.0 mm LDPE Musta

10103760

Hinta-alue
0,1176 € - 0,1058 €

Varastotasot
12699 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 21.7 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE Musta

10103845

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1519 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.7 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 18.4 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE Väritön

10086780

Hinta-alue
0,1891 € - 0,0792 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • d
    18.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M20
Painotulppa 17.0 mm 8.2 mm 22.0 mm LDPE Väritön

10086773

Hinta-alue
0,186 € - 0,0774 €

Varastotasot
5199 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE Musta

10103876

Hinta-alue
0,2135 € - 0,2135 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 8.4 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE Väritön

10083642

Hinta-alue
0,0945 € - 0,0391 €

Varastotasot
28663 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE Musta

10103746

Hinta-alue
0,1176 € - 0,1058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Väri
    Musta