Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Työntötulpat ovat käytännöllinen valinta monien eri aukkojen tai porausreikien peittämiseen valmistusprosessien tai kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa tuotteissa. Suunniteltu suojaamaan käsittelijää terävien reikien reunoista aiheutuvilta karkeilta pinnoilta. Valikoimassa saatavilla olevia erilaisia tyylejä voidaan käyttää myös suojaamaan saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.
Ne on helppo asentaa ja poistaa yhdellä työnnöllä. Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuden koneistoissa.
Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Materiaali: LDPE, LDPE - PIR Väri: Väritön, Musta, Valkoinen Sarjanumero: SR1011
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kannan muoto | h | Väri | H | d | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0899 € - 0,0899 € | 11000 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Kupu
|
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,0885 € - 0,2116 € | 6819 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Väritön
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
| 0,0899 € - 0,1255 € | 3930 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Kupu
|
0.256 in
6.5 mm
|
Musta
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
3
|
||
| 1,2048 € - 1,2048 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.894 in
73.5 mm
|
Litteä
|
0.709 in
18.0 mm
|
Väritön
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.346 in
59.6 mm
|
2
|
||
| 0,0899 € - 0,1255 € | 931221 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Kupu
|
0.295 in
7.5 mm
|
Valkoinen
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
| 0,1464 € - 0,3536 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Väritön
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1
|
||
| 0,0899 € - 0,1255 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
Kupu
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 0,1052 € - 0,1169 € | 17500 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
Litteä
|
0.177 in
4.5 mm
|
Musta
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| 0,1052 € - 0,1169 € | 10650 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
Litteä
|
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
1
|
||
| 0,0899 € - 0,0899 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
Kupu
|
0.276 in
7.0 mm
|
Valkoinen
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,0899 € - 0,1255 € | 36011 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Kupu
|
0.354 in
9.0 mm
|
Valkoinen
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,0895 € - 0,0994 € | 67521 Varastossa |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
Väritön
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
2
|
||
| 0,0899 € - 0,1255 € | 56911 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
Kupu
|
0.335 in
8.5 mm
|
Valkoinen
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
4
|
||
| 0,2834 € - 0,5175 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.988 in
50.5 mm
|
Kupu
|
0.591 in
15.0 mm
|
Väritön
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.705 in
43.3 mm
|
2
|
||
| 0,059 € - 0,1411 € | 15000 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.232 in
5.9 mm
|
Väritön
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| 0,1025 € - 0,2443 € | 1087 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
Väritön
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 0,0899 € - 0,1255 € | 54607 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
Väritön
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
3
|
||
| 0,0847 € - 0,1184 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
Kupu
|
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
4
|
||
| 0,0899 € - 0,1255 € | 150 Varastossa |
0.453 in
11.5 mm
|
Kupu
|
0.315 in
8.0 mm
|
Valkoinen
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
4
|
||
| 0,0947 € - 0,2268 € | 1046 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Väritön
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa