Työntötulpat ovat käytännöllinen valinta monien eri aukkojen tai porausreikien peittämiseen valmistusprosessien tai kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa tuotteissa. Suunniteltu suojaamaan käsittelijää terävien reikien reunoista aiheutuvilta karkeilta pinnoilta. Valikoimassa saatavilla olevia erilaisia tyylejä voidaan käyttää myös suojaamaan saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.
Ne on helppo asentaa ja poistaa yhdellä työnnöllä. Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuden koneistoissa.
Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Materiaali: LDPE, LDPE - PIR Väri: Väritön, Musta, Valkoinen Sarjanumero: SR1011
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kannan muoto | h | Väri | H | d | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0899 € - 0,1255 € | 4586 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Kupu
|
0.157 in
4.0 mm
|
Musta
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
5
|
||
| 0,1306 € - 0,2382 € | 8333 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
Kupu
|
0.512 in
13.0 mm
|
Väritön
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,1107 € - 0,123 € | 42687 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Väritön
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
3
|
||
| 0,0899 € - 0,1255 € | 20830 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
Kupu
|
0.354 in
9.0 mm
|
Valkoinen
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4
|
||
| 2,081 € - 2,081 € | 705 Varastossa |
4.843 in
123.0 mm
|
Litteä
|
0.685 in
17.4 mm
|
Väritön
|
0.803 in
20.4 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
2
|
||
| 0,1111 € - 0,1111 € | 17831 Varastossa |
0.969 in
24.6 mm
|
Kupu
|
0.445 in
11.3 mm
|
Väritön
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
2
|
||
| 2,0616 € - 2,0616 € | 355 Varastossa |
4.409 in
112.0 mm
|
Litteä
|
0.685 in
17.4 mm
|
Väritön
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.89 in
98.8 mm
|
2
|
||
| 0,2231 € - 0,2231 € | 10960 Varastossa |
1.37 in
34.8 mm
|
Litteä
|
0.472 in
12.0 mm
|
Väritön
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 0,0736 € - 0,1759 € | 13513 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
Väritön
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
| 1,4238 € - 2,2863 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.118 in
130.0 mm
|
Kupu
|
0.709 in
18.0 mm
|
Väritön
|
0.846 in
21.5 mm
|
4.35 in
110.5 mm
|
2
|
||
| 0,1064 € - 0,1182 € | 113500 Varastossa |
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
2
|
||
| 0,0899 € - 0,0899 € | 138029 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
Kupu
|
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
3
|
||
| 0,0899 € - 0,1255 € | 38161 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Kupu
|
0.354 in
9.0 mm
|
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,0899 € - 0,1255 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.583 in
14.8 mm
|
Kupu
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
4
|
||
| 0,0899 € - 0,1255 € | 33500 Varastossa |
0.689 in
17.5 mm
|
Kupu
|
0.354 in
9.0 mm
|
Musta
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
4
|
||
| 0,1365 € - 0,1903 € | 24668 Varastossa |
0.992 in
25.2 mm
|
Kupu
|
0.354 in
9.0 mm
|
Valkoinen
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
||
| 0,0899 € - 0,1255 € | 124349 Varastossa |
0.689 in
17.5 mm
|
Kupu
|
0.354 in
9.0 mm
|
Valkoinen
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
4
|
||
| 0,8241 € - 1,6155 € | 500 Varastossa |
2.913 in
74.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
Väritön
|
|
2.402 in
61.0 mm
|
3
|
||
| 0,0899 € - 0,1255 € | 26140 Varastossa |
0.768 in
19.5 mm
|
Kupu
|
0.354 in
9.0 mm
|
Valkoinen
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 0,0899 € - 0,1255 € | 66577 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
Kupu
|
0.335 in
8.5 mm
|
Musta
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
4
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa