Työntötulpat ovat käytännöllinen valinta monien eri aukkojen tai porausreikien peittämiseen valmistusprosessien tai kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa tuotteissa. Suunniteltu suojaamaan käsittelijää terävien reikien reunoista aiheutuvilta karkeilta pinnoilta. Valikoimassa saatavilla olevia erilaisia tyylejä voidaan käyttää myös suojaamaan saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.
Ne on helppo asentaa ja poistaa yhdellä työnnöllä. Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuden koneistoissa.
Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön, Musta, Valkoinen Sarjanumero: SR1011
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | D | Kannan muoto | h | Väri | H | d | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,117 € - 0,2327 € | 419 Varastossa |
1.079 in
27.4 mm
|
Kupu
|
0.76 in
19.3 mm
|
Väritön
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
0,1111 € - 0,1111 € | 10831 Varastossa |
0.969 in
24.6 mm
|
Kupu
|
0.445 in
11.3 mm
|
Väritön
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
2
|
||
0,0899 € - 0,0899 € | 2107 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Kupu
|
0.197 in
5.0 mm
|
Valkoinen
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
7
|
||
0,0899 € - 0,0899 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
Kupu
|
0.276 in
7.0 mm
|
Valkoinen
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
0,271 € - 0,4915 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.811 in
46.0 mm
|
Kupu
|
0.591 in
15.0 mm
|
Väritön
|
0.768 in
19.5 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
5
|
||
0,1547 € - 0,2834 € | 17046 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
Kupu
|
0.504 in
12.8 mm
|
Väritön
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
0,3614 € - 0,5887 € | 2196 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Kupu
|
0.551 in
14.0 mm
|
Väritön
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
2
|
||
0,1306 € - 0,2382 € | 17733 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
Kupu
|
0.512 in
13.0 mm
|
Väritön
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
0,0865 € - 0,2067 € | 6100 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
Litteä
|
0.354 in
9.0 mm
|
Väritön
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
2
|
||
0,042 € - 0,1009 € | 2600 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
Litteä
|
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
2,0616 € - 2,0616 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.409 in
112.0 mm
|
Litteä
|
0.685 in
17.4 mm
|
Väritön
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.89 in
98.8 mm
|
2
|
||
0,1848 € - 0,4427 € | 1099 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
Litteä
|
0.394 in
10.0 mm
|
Väritön
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
2
|
||
1,3526 € - 1,3526 € | 493 Varastossa |
3.24 in
82.3 mm
|
Litteä
|
0.685 in
17.4 mm
|
Väritön
|
0.803 in
20.4 mm
|
2.902 in
73.7 mm
|
2
|
||
0,0854 € - 0,2047 € | 10927 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
Litteä
|
0.354 in
9.0 mm
|
Väritön
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
2
|
||
0,0885 € - 0,2116 € | 5239 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
Litteä
|
0.354 in
9.0 mm
|
Väritön
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
2
|
||
0,059 € - 0,1411 € | 10800 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Litteä
|
0.228 in
5.8 mm
|
Väritön
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
0,1642 € - 0,3938 € | 14857 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
Litteä
|
0.472 in
12.0 mm
|
Väritön
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1
|
||
0,0841 € - 0,0841 € | 11159 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
Kupu
|
0.205 in
5.2 mm
|
Väritön
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
3
|
||
0,1464 € - 0,3536 € | 880 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
Litteä
|
0.472 in
12.0 mm
|
Väritön
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1
|
||
0,2751 € - 0,2751 € | 1266 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
Litteä
|
0.472 in
12.0 mm
|
Musta
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa