Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pipe caps on edullinen suojakorkki korkealaatuisella viimeistelyllä, joka sopii ihanteellisesti putkille ja putkille. Nämä painettava on suunniteltu estämään epäpuhtauksia, kuten likaa, kosteutta ja korroosiota varastoinnin, kuljetuksen ja valmistusprosessien aikana. Ne sopivat helposti ja voidaan poistaa joko automaattisella laitteistolla tai käsin.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTXTPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Putken koko | H | d | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0855 € - 0,133 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,324 € - 0,504 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
0,504 € - 0,784 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
||
0,747 € - 1,162 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,072 € - 0,112 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,0765 € - 0,119 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
0,1458 € - 0,2268 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
0,036 € - 0,056 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
0,072 € - 0,112 € | 13500 Varastossa |
|
0.827 in
21.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0765 € - 0,119 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,2565 € - 0,399 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.213 in
30.8 mm
|
2.079 in
52.8 mm
|
||
0,2385 € - 0,371 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2"
|
1.094 in
27.8 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
0,747 € - 0,83 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
||
0,99 € - 1,54 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
||
0,0567 € - 0,0882 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
0,063 € - 0,098 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,027 € - 0,042 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0495 € - 0,077 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0855 € - 0,133 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1"
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
0,072 € - 0,112 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa