Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pipe caps on edullinen suojakorkki korkealaatuisella viimeistelyllä, joka sopii ihanteellisesti putkille ja putkille. Nämä painettava on suunniteltu estämään epäpuhtauksia, kuten likaa, kosteutta ja korroosiota varastoinnin, kuljetuksen ja valmistusprosessien aikana. Ne sopivat helposti ja voidaan poistaa joko automaattisella laitteistolla tai käsin.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTXTPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Putken koko | H | d | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0765 € - 0,119 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0567 € - 0,0882 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,072 € - 0,112 € | 768 Varastossa |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,0315 € - 0,049 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0855 € - 0,133 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1"
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
0,1296 € - 0,2016 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,0567 € - 0,0882 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,063 € - 0,098 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,0315 € - 0,049 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0567 € - 0,0882 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
0,072 € - 0,112 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,243 € - 0,27 € | 8700 Varastossa |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,261 € - 0,29 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.394 in
35.4 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
||
0,504 € - 0,784 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3"
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.638 in
92.4 mm
|
||
0,747 € - 0,83 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.634 in
41.5 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
0,0495 € - 0,077 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,063 € - 0,098 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,063 € - 0,098 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
0,0315 € - 0,049 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,0765 € - 0,119 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa