Valikko Haku

Putken suojahatut PCR

Varastossa

Pipe caps on edullinen suojakorkki korkealaatuisella viimeistelyllä, joka sopii ihanteellisesti putkille ja putkille. Nämä painettava on suunniteltu estämään epäpuhtauksia, kuten likaa, kosteutta ja korroosiota varastoinnin, kuljetuksen ja valmistusprosessien aikana. Ne sopivat helposti ja voidaan poistaa joko automaattisella laitteistolla tai käsin.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTXTPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
117 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Putken koko H d Osta
0,0765 € - 0,119 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.6 mm
30.0 mm
0,0567 € - 0,0882 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.7 mm
14.0 mm
0,072 € - 0,112 € 768 Varastossa
25.0 mm
26.0 mm
0,0315 € - 0,049 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.8 mm
8.0 mm
0,0855 € - 0,133 € Kysy toimitusaikaa täältä
1"
19.2 mm
33.7 mm
0,1296 € - 0,2016 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.2 mm
44.5 mm
0,0567 € - 0,0882 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.1 mm
15.0 mm
0,063 € - 0,098 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
18.5 mm
0,0315 € - 0,049 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.5 mm
6.4 mm
0,0567 € - 0,0882 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.7 mm
15.5 mm
0,072 € - 0,112 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
24.0 mm
0,243 € - 0,27 € 8700 Varastossa
28.0 mm
63.5 mm
0,261 € - 0,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.4 mm
67.0 mm
0,504 € - 0,784 € Kysy toimitusaikaa täältä
3"
30.0 mm
92.4 mm
0,747 € - 0,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.5 mm
117.5 mm
0,0495 € - 0,077 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.7 mm
11.5 mm
0,063 € - 0,098 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
19.0 mm
0,063 € - 0,098 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/2"
20.8 mm
21.3 mm
0,0315 € - 0,049 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.5 mm
7.0 mm
0,0765 € - 0,119 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
29.0 mm
  • / 6
Putkisuojus 30.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748357

Hinta-alue
0,119 € - 0,0765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 14.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748166

Hinta-alue
0,0882 € - 0,0567 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • H
    16.7 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 26.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748302

Hinta-alue
0,112 € - 0,072 €

Varastotasot
768 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 8.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748074

Hinta-alue
0,049 € - 0,0315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    8.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 33.7 mm LDPE - PCR Vihreä

20748371

Hinta-alue
0,133 € - 0,0855 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    33.7 mm
  • H
    19.2 mm
  • Putken koko
    1"
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Putkisuojus 44.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20748449

Hinta-alue
0,2016 € - 0,1296 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • H
    21.2 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 15.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748173

Hinta-alue
0,0882 € - 0,0567 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    15.0 mm
  • H
    20.1 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 18.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20748227

Hinta-alue
0,098 € - 0,063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    18.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 6.4 mm LDPE - PCR Vihreä

20748050

Hinta-alue
0,049 € - 0,0315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    6.4 mm
  • H
    18.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 15.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20748180

Hinta-alue
0,0882 € - 0,0567 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    15.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 24.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748289

Hinta-alue
0,112 € - 0,072 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    24.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 63.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20748555

Hinta-alue
0,27 € - 0,243 €

Varastotasot
8700 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    63.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 67.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748579

Hinta-alue
0,29 € - 0,261 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    67.0 mm
  • H
    35.4 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 92.4 mm LDPE - PCR Vihreä

20748692

Hinta-alue
0,784 € - 0,504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    92.4 mm
  • H
    30.0 mm
  • Putken koko
    3"
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Putkisuojus 117.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20748791

Hinta-alue
0,83 € - 0,747 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    117.5 mm
  • H
    41.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 11.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20748111

Hinta-alue
0,077 € - 0,0495 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    11.5 mm
  • H
    19.7 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 19.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748234

Hinta-alue
0,098 € - 0,063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    19.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 21.3 mm LDPE - PCR Vihreä

20748258

Hinta-alue
0,098 € - 0,063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.8 mm
  • Putken koko
    1/2"
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Putkisuojus 7.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748067

Hinta-alue
0,049 € - 0,0315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    7.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 29.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748340

Hinta-alue
0,119 € - 0,0765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    29.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%