Valikko Haku

Putken suojahatut PCR

Varastossa

Pipe caps on edullinen suojakorkki korkealaatuisella viimeistelyllä, joka sopii ihanteellisesti putkille ja putkille. Nämä painettava on suunniteltu estämään epäpuhtauksia, kuten likaa, kosteutta ja korroosiota varastoinnin, kuljetuksen ja valmistusprosessien aikana. Ne sopivat helposti ja voidaan poistaa joko automaattisella laitteistolla tai käsin.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTXTPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
117 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Putken koko H d Osta
0,036 € - 0,056 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.8 mm
9.6 mm
0,0495 € - 0,077 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.7 mm
11.0 mm
0,0765 € - 0,119 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
29.0 mm
0,1296 € - 0,2016 € Kysy toimitusaikaa täältä
1 1/4"
25.3 mm
42.4 mm
0,0765 € - 0,119 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
31.8 mm
0,0855 € - 0,095 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.6 mm
40.0 mm
0,3789 € - 0,5894 € Kysy toimitusaikaa täältä
1 3/4"
30.0 mm
54.0 mm
0,0495 € - 0,077 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.7 mm
11.5 mm
0,072 € - 0,112 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
23.2 mm
0,0765 € - 0,119 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
28.5 mm
0,0765 € - 0,119 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
28.0 mm
0,0495 € - 0,077 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/4"
19.9 mm
13.7 mm
0,0495 € - 0,077 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/8"
18.8 mm
10.0 mm
0,0567 € - 0,0882 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.7 mm
14.0 mm
0,063 € - 0,098 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
19.0 mm
0,063 € - 0,098 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/2"
20.8 mm
21.3 mm
0,072 € - 0,112 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
24.0 mm
0,0855 € - 0,133 € Kysy toimitusaikaa täältä
1"
19.2 mm
33.7 mm
0,063 € - 0,098 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.3 mm
20.0 mm
0,504 € - 0,784 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.5 mm
82.0 mm
  • / 6
Putkisuojus 9.6 mm LDPE - PCR Vihreä

20748081

Hinta-alue
0,056 € - 0,036 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    9.6 mm
  • H
    18.8 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 11.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748104

Hinta-alue
0,077 € - 0,0495 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    11.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 29.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748340

Hinta-alue
0,119 € - 0,0765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    29.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 42.4 mm LDPE - PCR Vihreä

20748432

Hinta-alue
0,2016 € - 0,1296 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    42.4 mm
  • H
    25.3 mm
  • Putken koko
    1 1/4"
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Putkisuojus 31.8 mm LDPE - PCR Vihreä

20748364

Hinta-alue
0,119 € - 0,0765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    31.8 mm
  • H
    19.2 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 40.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748418

Hinta-alue
0,095 € - 0,0855 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    40.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 54.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748517

Hinta-alue
0,5894 € - 0,3789 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    54.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Putken koko
    1 3/4"
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Putkisuojus 11.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20748111

Hinta-alue
0,077 € - 0,0495 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    11.5 mm
  • H
    19.7 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 23.2 mm LDPE - PCR Vihreä

20748272

Hinta-alue
0,112 € - 0,072 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    23.2 mm
  • H
    21.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 28.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20748333

Hinta-alue
0,119 € - 0,0765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    28.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 28.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748326

Hinta-alue
0,119 € - 0,0765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 13.7 mm LDPE - PCR Vihreä

20748159

Hinta-alue
0,077 € - 0,0495 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    13.7 mm
  • H
    19.9 mm
  • Putken koko
    1/4"
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Putkisuojus 10.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748098

Hinta-alue
0,077 € - 0,0495 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • Putken koko
    1/8"
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Putkisuojus 14.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748166

Hinta-alue
0,0882 € - 0,0567 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • H
    16.7 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 19.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748234

Hinta-alue
0,098 € - 0,063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    19.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 21.3 mm LDPE - PCR Vihreä

20748258

Hinta-alue
0,098 € - 0,063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.8 mm
  • Putken koko
    1/2"
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Putkisuojus 24.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748289

Hinta-alue
0,112 € - 0,072 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    24.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 33.7 mm LDPE - PCR Vihreä

20748371

Hinta-alue
0,133 € - 0,0855 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    33.7 mm
  • H
    19.2 mm
  • Putken koko
    1"
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Putkisuojus 20.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748241

Hinta-alue
0,098 € - 0,063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.3 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 82.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748647

Hinta-alue
0,784 € - 0,504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    82.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%