Valikko Haku

Putken suojahatut PCR

Varastossa

Pipe caps on edullinen suojakorkki korkealaatuisella viimeistelyllä, joka sopii ihanteellisesti putkille ja putkille. Nämä painettava on suunniteltu estämään epäpuhtauksia, kuten likaa, kosteutta ja korroosiota varastoinnin, kuljetuksen ja valmistusprosessien aikana. Ne sopivat helposti ja voidaan poistaa joko automaattisella laitteistolla tai käsin.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTXTPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
117 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Putken koko H d Osta
0,747 € - 1,162 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.0 mm
98.0 mm
0,153 € - 0,17 € 10500 Varastossa
30.0 mm
57.0 mm
0,504 € - 0,784 € Kysy toimitusaikaa täältä
3"
30.0 mm
90.0 mm
0,747 € - 1,162 € Kysy toimitusaikaa täältä
4"
40.3 mm
114.3 mm
0,747 € - 0,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
130.0 mm
0,504 € - 0,784 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.5 mm
83.0 mm
0,504 € - 0,784 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.5 mm
80.0 mm
0,504 € - 0,784 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.5 mm
85.0 mm
0,747 € - 0,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.0 mm
120.0 mm
0,747 € - 0,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
133.0 mm
0,954 € - 1,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
5"
40.0 mm
139.7 mm
0,072 € - 0,112 € 768 Varastossa
25.0 mm
26.0 mm
0,0765 € - 0,119 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.6 mm
30.0 mm
2,34 € - 2,60 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0 mm
193.7 mm
0,747 € - 0,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.0 mm
121.0 mm
0,261 € - 0,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.4 mm
67.0 mm
0,3789 € - 0,5894 € 10400 Varastossa
30.0 mm
55.0 mm
0,747 € - 1,162 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.0 mm
125.0 mm
0,99 € - 1,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
156.0 mm
2,34 € - 3,64 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.3 mm
225.0 mm
  • / 6
Putkisuojus 98.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748715

Hinta-alue
1,162 € - 0,747 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    98.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 57.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748531

Hinta-alue
0,17 € - 0,153 €

Varastotasot
10500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    57.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 90.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748685

Hinta-alue
0,784 € - 0,504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    90.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Putken koko
    3"
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Putkisuojus 114.3 mm LDPE - PCR Vihreä

20748784

Hinta-alue
1,162 € - 0,747 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.3 mm
  • Putken koko
    4"
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Putkisuojus 130.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748845

Hinta-alue
0,83 € - 0,747 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    130.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 83.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748654

Hinta-alue
0,784 € - 0,504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    83.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 80.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748630

Hinta-alue
0,784 € - 0,504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    80.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 85.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748661

Hinta-alue
0,784 € - 0,504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    85.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 120.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748807

Hinta-alue
0,83 € - 0,747 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    120.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 133.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748852

Hinta-alue
0,83 € - 0,747 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    133.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 139.7 mm LDPE - PCR Vihreä

20748876

Hinta-alue
1,06 € - 0,954 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    139.7 mm
  • H
    40.0 mm
  • Putken koko
    5"
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Putkisuojus 26.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748302

Hinta-alue
0,112 € - 0,072 €

Varastotasot
768 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 30.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748357

Hinta-alue
0,119 € - 0,0765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 193.7 mm LDPE - PCR Vihreä

20749019

Hinta-alue
2,60 € - 2,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    193.7 mm
  • H
    42.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 121.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748814

Hinta-alue
0,83 € - 0,747 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    121.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 67.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748579

Hinta-alue
0,29 € - 0,261 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    67.0 mm
  • H
    35.4 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 55.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748524

Hinta-alue
0,5894 € - 0,3789 €

Varastotasot
10400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    55.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 125.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748821

Hinta-alue
1,162 € - 0,747 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    125.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 156.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748920

Hinta-alue
1,10 € - 0,99 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    156.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 225.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20749057

Hinta-alue
3,64 € - 2,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    225.0 mm
  • H
    40.3 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%